Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3204 A2RS1MT33 |
3206 A2RS1MT33 |
3207 A2RS1MT33 |
3208 A2RS1MT33 |
3209 A2RS1MT33 |
3211 A2RS1MT33 |
3309 A2RS1MT33 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | EAN | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Gewicht (g) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.08 € | 1 | 12 Arbeitstage | 7316571484037 | 20 | 47 | 156.0 | 20.6 | ||
73.00 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316571484075 | 30 | 62 | 295.0 | 23.8 | ||
71.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316571821320 | 35 | 72 | 455.0 | 27 | ||
106.87 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316571821535 | 40 | 80 | 595.0 | 30.2 | ||
133.58 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316571821771 | 45 | 85 | 647.0 | 30.2 | ||
127.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316571510699 | 55 | 100 | 942.0 | 33.3 | ||
170.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316571782089 | 45 | 100 | 1290.0 | 39.7 |
Loading...
Anordnung | Normalausführung | Kugelreihen | Zweireihiges Lager | Käfig | Stahlblechkäfig |
---|---|---|---|---|---|
Spielraum | Normales Radialspiel | Kontaktwinkel | 30 Grad | Material | Standardlagerstahl |
Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P6 / ABEC 3 | Temperaturbereich | -20 bis +120 Grad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Gewicht(g)
Breite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften