Schrägkugellager / A2RSTNC3MT3 Serie / zweireihig / C3 / Kontaktwinkel 30°

Schrägkugellager / A2RSTNC3MT3 Serie / zweireihig / C3 / Kontaktwinkel 30°
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 17 - 50 mm / [Außendurchmesser] 40 - 90 mm / [Breite] 17.5 - 30.2 mm


Bei der Entscheidung über die Schrägkugellager von SKF sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Schrägkugellager liegt zwischen 17 und 50 mm. Der Außendurchmesser ist auch konfigurierbar und liegt zwischen 40 und 90 mm. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 17.5 und 30.2 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3203 A2RSTNC3MT3
3210 A2RSTNC3MT3
3305 A2RSTNC3MT3
3306 A2RSTNC3MT3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Gewicht
(g)
Breite
(mm)

35.47 €

1 17 Arbeitstage 7316577651617174096.017.5

96.22 €

1 4 Arbeitstage 73165711365925090673.030.2

94.10 €

1 17 Arbeitstage 73165718421272562350.025.4

81.05 €

1 4 Arbeitstage 73165745891283072536.030.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anordnung Normalausführung Kugelreihen Zweireihiges Lager Käfig Polyamidkäfig
Spielraum Leicht vergrößertes Radialspiel Kontaktwinkel 30 Grad Material Standardlagerstahl
Laufgenauigkeit Toleranzklasse P6 / ABEC 3 Temperaturbereich -20 bis +120 Grad

Technischer Support