Schrägkugellager / A2RSTNMT33 Serie / zweireihig / Kontaktwinkel 30°

Schrägkugellager / A2RSTNMT33 Serie / zweireihig / Kontaktwinkel 30°
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 12 - 60 mm / [Außendurchmesser] 32 - 110 mm / [Breite] 15.9 - 36.5 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Schrägkugellager von SKF berücksichtigt werden. Es ist möglich, den Innendurchmesser der Schrägkugellager im Bereich von 12 bis 60 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 32 bis 110 mm anzupassen. Auch in der Breite können Sie diese Produkte konfigurieren, und zwar zwischen 15.9 und 36.5 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3201 A2RSTNMT33
3202 A2RSTNMT33
3207 A2RSTNMT33
3208 A2RSTNMT33
3209 A2RSTNMT33
3210 A2RSTNMT33
3212 A2RSTNMT33
3302 A2RSTNMT33
3303 A2RSTNMT33
3305 A2RSTNMT33
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Gewicht
(g)
Breite
(mm)

36.80 €

1 12 Arbeitstage 7316570452716123260.015.9

37.33 €

1 12 Arbeitstage 7316577752857153566.015.9

68.53 €

1 12 Arbeitstage 73165711431563572440.027

83.77 €

1 12 Arbeitstage 73165704845884080585.030.2

100.65 €

1 17 Arbeitstage 73165702938904585640.030.2

80.72 €

1 4 Arbeitstage 73165705883925090673.030.2

145.97 €

1 17 Arbeitstage 7316572115015601101239.036.5

47.55 €

1 17 Arbeitstage 73165700337861542127.0000119

49.75 €

1 17 Arbeitstage -1747180.022.2

71.00 €

1 12 Arbeitstage -2562350.025.4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anordnung Normalausführung Kugelreihen Zweireihiges Lager Käfig Polyamidkäfig
Spielraum Normales Radialspiel Kontaktwinkel 30 Grad Material Standardlagerstahl
Laufgenauigkeit Toleranzklasse P6 / ABEC 3 Temperaturbereich -20 bis +120 Grad

Technischer Support