Schrägkugellager / A2Z Serie / zweireihig / beidseitig Abdeckung / 2Z / Kontaktwinkel 30°

Schrägkugellager / A2Z Serie / zweireihig / beidseitig Abdeckung / 2Z / Kontaktwinkel 30°
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 20 - 55 mm / [Außendurchmesser] 47 - 100 mm / [Breite] 20.6 - 33.3 mm


Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Schrägkugellager von SKF neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Schrägkugellager zwischen 20 und 55 mm und den Außendurchmesser zwischen 47 und 100 mm. Auch in der Breite können Sie diese Produkte konfigurieren, und zwar zwischen 20.6 und 33.3 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3204 A2Z
3208 A2Z
3211 A2Z
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Gewicht
(g)
Breite
(mm)

53.95 €

1 4 Arbeitstage -2047159.020.6

94.25 €

1 17 Arbeitstage 73165739306484080601.030.2

131.97 €

1 4 Arbeitstage 731657241575755100970.033.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anordnung Normalausführung Kugelreihen Zweireihiges Lager Käfig Stahlblechkäfig
Spielraum Normales Radialspiel Kontaktwinkel 30 Grad Material Standardlagerstahl
Laufgenauigkeit Toleranzklasse P6 / ABEC 3 Dichtung Abdeckung auf beiden Seiten Temperaturbereich -20 bis +120 Grad

Technischer Support