Schrägkugellager / A2ZC3 Serie / zweireihig / beidseitig Abdeckung / 2Z / C3 / Kontaktwinkel 30°

Schrägkugellager / A2ZC3 Serie / zweireihig / beidseitig Abdeckung / 2Z / C3 / Kontaktwinkel 30°
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 60 mm / [Außendurchmesser] 130 mm / [Breite] 54 mm


Die Auswahl der Schrägkugellager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Der Innendurchmesser der Schrägkugellager liegt bei 60 mm. Der Außendurchmesser liegt bei 130 mm. Die feste Breite beträgt hier 54 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3312 A2ZC3

Teilenummer
3312 A2ZC3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

432.03 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anordnung Normalausführung Kugelreihen Zweireihiges Lager Käfig Stahlblechkäfig
Spielraum Leicht vergrößertes Radialspiel Kontaktwinkel 30 Grad EAN 7316573932567
Innendurchmesser(mm) 60 Material Standardlagerstahl Außendurchmesser(mm) 130
Laufgenauigkeit Toleranzklasse P6 / ABEC 3 Dichtung Abdeckung auf beiden Seiten Temperaturbereich -20 bis +120 Grad
Gewicht(g) 2871.0 Breite(mm) 54

Sie befinden sich auf der Seite für Schrägkugellager / A2ZC3 Serie / zweireihig / beidseitig Abdeckung / 2Z / C3 / Kontaktwinkel 30°, die Teilenummer ist 3312 A2ZC3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3312 A2ZC3.

Technischer Support