Schrägkugellager / A2ZC3MT33 Serie / zweireihig / beidseitig Abdeckung / 2Z / C3 / Kontaktwinkel 30°

Schrägkugellager / A2ZC3MT33 Serie / zweireihig / beidseitig Abdeckung / 2Z / C3 / Kontaktwinkel 30°
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 20 - 65 mm / [Außendurchmesser] 47 - 140 mm / [Breite] 20.6 - 58.7 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Schrägkugellager von SKF berücksichtigt werden. Es ist möglich, den Innendurchmesser der Schrägkugellager im Bereich von 20 bis 65 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 47 bis 140 mm anzupassen. Sie können auch in der Breite zwischen 20.6 und 58.7 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3204 A2ZC3MT33
3205 A2ZC3MT33
3208 A2ZC3MT33
3209 A2ZC3MT33
3212 A2ZC3MT33
3213 A2ZC3MT33
3304 A2ZC3MT33
3305 A2ZC3MT33
3308 A2ZC3MT33
3311 A2ZC3MT33
3312 A2ZC3MT33
3313 A2ZC3MT33
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Gewicht
(g)
Breite
(mm)

49.37 €

1 4 Arbeitstage -2047163.020.6

58.90 €

1 4 Arbeitstage 73165718211392552181.020.6

104.78 €

1 17 Arbeitstage 73165718215424080601.030.2

129.27 €

1 17 Arbeitstage 73165718217884585650.030.2

182.38 €

1 4 Arbeitstage 7316571822150601101279.036.5

265.20 €

1 4 Arbeitstage 7316571496092651201543.038.1

83.85 €

1 17 Arbeitstage 73165718218872052240.022.2

101.47 €

1 17 Arbeitstage -2562357.025.4

125.70 €

1 4 Arbeitstage 73165718219864090985.036.5

240.40 €

1 4 Arbeitstage 7316571496146551202228.049.2

295.97 €

1 4 Arbeitstage 7316571496153601302871.054

383.03 €

1 4 Arbeitstage 7316571821993651403593.058.7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anordnung Normalausführung Kugelreihen Zweireihiges Lager Käfig Stahlblechkäfig
Spielraum Leicht vergrößertes Radialspiel Kontaktwinkel 30 Grad Material Standardlagerstahl
Laufgenauigkeit Toleranzklasse P6 / ABEC 3 Dichtung Abdeckung auf beiden Seiten Temperaturbereich -20 bis +120 Grad

Technischer Support