Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3204 A2ZMT33 |
3206 A2ZMT33 |
3207 A2ZMT33 |
3208 A2ZMT33 |
3209 A2ZMT33 |
3210 A2ZMT33 |
3211 A2ZMT33 |
3212 A2ZMT33 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | EAN | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Gewicht (g) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.23 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316571484044 | 20 | 47 | 159.0 | 20.6 | ||
66.93 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316571484082 | 30 | 62 | 297.0 | 23.8 | ||
82.82 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316571821474 | 35 | 72 | 456.0 | 27 | ||
102.87 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316571821573 | 40 | 80 | 601.0 | 30.2 | ||
113.98 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316571821818 | 45 | 85 | 650.0 | 30.2 | ||
133.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316571821849 | 50 | 90 | 680.0 | 30.2 | ||
140.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316571496078 | 55 | 100 | 925.0 | 33.3 | ||
179.99 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316571496085 | 60 | 110 | 1279.0 | 36.5 |
Loading...
Anordnung | Normalausführung | Kugelreihen | Zweireihiges Lager | Käfig | Stahlblechkäfig |
---|---|---|---|---|---|
Spielraum | Normales Radialspiel | Kontaktwinkel | 30 Grad | Material | Standardlagerstahl |
Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P6 / ABEC 3 | Dichtung | Abdeckung auf beiden Seiten | Temperaturbereich | -20 bis +120 Grad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Gewicht(g)
Breite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften