Schrägkugellager / AC3 Serie / zweireihig / C3 / Kontaktwinkel 30°

Schrägkugellager / AC3 Serie / zweireihig / C3 / Kontaktwinkel 30°
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 20 - 110 mm / [Außendurchmesser] 47 - 240 mm / [Breite] 20.6 - 92.1 mm


Zu beachten sind bei der Auswahl der Schrägkugellager von SKF neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Sie haben die Möglichkeit, den Innendurchmesser der Schrägkugellager im Bereich von 20 bis 110 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 47 bis 240 mm anzupassen. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 20.6 und 92.1 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3204 AC3
3206 AC3
3207 AC3
3210 AC3
3211 AC3
3212 AC3
3213 AC3
3214 AC3
3216 AC3
3217 AC3
3220 AC3
3222 AC3
3304 AC3
3305 AC3
3307 AC3
3308 AC3
3310 AC3
3311 AC3
3314 AC3
3315 AC3
3317 AC3
3318 AC3
3319 AC3
3320 AC3
3322 AC3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Temperaturbereich Gewicht
(g)
Breite
(mm)

37.97 €

1 4 Arbeitstage 73165718206202047-20 bis +150 Grad157.020.6

66.07 €

1 17 Arbeitstage 73165711854603062-20 bis +150 Grad293.023.8

69.15 €

1 12 Arbeitstage 73165715573973572-20 bis +150 Grad400.027

116.67 €

1 17 Arbeitstage 73165715570525090-20 bis +150 Grad680.030.2

102.43 €

1 4 Arbeitstage 731657079061055100-20 bis +150 Grad954.033.3

117.56 €

1 4 Arbeitstage 731657088486960110-20 bis +150 Grad1279.036.5

159.65 €

1 4 Arbeitstage 731657006719465120-20 bis +150 Grad1687.038.1

210.15 €

1 17 Arbeitstage 731657029274970125-20 bis +150 Grad1833.039.7

248.08 €

1 4 Arbeitstage 731657046559480140-20 bis +150 Grad2350.044.4

312.68 €

1 4 Arbeitstage 731657054043785150-20 bis +150 Grad3030.049.2

538.33 €

1 4 Arbeitstage 7316570579932100180-20 bis +150 Grad5757.060.3

861.80 €

1 4 Arbeitstage 7316570994650110200-20 bis +150 Grad7992.069.8

72.02 €

1 17 Arbeitstage 73165718218702052-20 bis +150 Grad221.022.2

77.02 €

1 17 Arbeitstage 73165715570692562-20 bis +150 Grad351.025.4

95.17 €

1 17 Arbeitstage 73165711855213580-20 bis +150 Grad756.034.9

119.47 €

1 17 Arbeitstage 73165711855384090-20 bis +150 Grad1070.036.5

140.67 €

1 4 Arbeitstage 731657068334950110-20 bis +150 Grad1716.044.4

179.78 €

1 4 Arbeitstage 731657040405055120-20 bis +150 Grad2255.049.2

350.18 €

1 4 Arbeitstage 731657019775470150-20 bis +150 Grad4386.063.5

452.50 €

1 4 Arbeitstage 731657016556275160-20 bis +150 Grad5332.068.3

733.43 €

1 4 Arbeitstage 731657074793585180-20 bis +150 Grad7494.073

788.80 €

1 4 Arbeitstage 731657055374190190-20 bis +150 Grad8435.073

1,846.07 €

1 4 Arbeitstage 731657003643595200-20 bis +150 Grad9656.077.8

1,763.23 €

1 4 Arbeitstage 7316570718058100215-20 bis +150 Grad12460.082.6

1,919.00 €

1 4 Arbeitstage 7316570577525110240-20 bis +200 Grad17520.092.1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anordnung Normalausführung Kugelreihen Zweireihiges Lager Käfig Stahlblechkäfig
Spielraum Leicht vergrößertes Radialspiel Kontaktwinkel 30 Grad Material Standardlagerstahl
Laufgenauigkeit Toleranzklasse P6 / ABEC 3 Dichtung Keins, offenes Lager

Technischer Support