Schrägkugellager / ANR Serie / zweireihig / Kontaktwinkel 30°

Schrägkugellager / ANR Serie / zweireihig / Kontaktwinkel 30°
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 40 - 45 mm / [Außendurchmesser] 90 - 100 mm / [Breite] 36.5 - 39.7 mm


Die Auswahl der Schrägkugellager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Schrägkugellager zwischen 40 und 45 mm und den Außendurchmesser zwischen 90 und 100 mm. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 36.5 und 39.7 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3308 ANR
3309 ANR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Gewicht
(g)
Breite
(mm)

129.08 €

1 4 Arbeitstage 73165718265614090987.036.5

159.85 €

1 17 Arbeitstage 7316570674071451001347.039.7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anordnung Normalausführung Kugelreihen Zweireihiges Lager Käfig Stahlblechkäfig
Spielraum Normales Radialspiel Kontaktwinkel 30 Grad Material Standardlagerstahl
Laufgenauigkeit Toleranzklasse P6 / ABEC 3 Dichtung Keins, offenes Lager Temperaturbereich -20 bis +150 Grad

Technischer Support