Schrägkugellager / ANRC3 Serie / zweireihig / C3 / Kontaktwinkel 30°

Schrägkugellager / ANRC3 Serie / zweireihig / C3 / Kontaktwinkel 30°
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 55 mm / [Außendurchmesser] 120 mm / [Breite] 49.2 mm


Zu beachten sind bei der Auswahl der Schrägkugellager von SKF neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Der Innendurchmesser der Schrägkugellager liegt bei 55 mm. Der Außendurchmesser liegt bei 120 mm. Die feste Breite beträgt hier 49.2 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3311 ANRC3

Teilenummer
3311 ANRC3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

331.50 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anordnung Normalausführung Kugelreihen Zweireihiges Lager Käfig Stahlblechkäfig
Spielraum Leicht vergrößertes Radialspiel Kontaktwinkel 30 Grad EAN 7316571382029
Innendurchmesser(mm) 55 Material Standardlagerstahl Außendurchmesser(mm) 120
Dichtung Keins, offenes Lager Temperaturbereich -20 bis +150 Grad Gewicht(g) 2274.0
Breite(mm) 49.2

Technischer Support