Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3200 ATN9 |
3202 ATN9 |
3204 ATN9 |
3206 ATN9 |
3207 ATN9 |
3208 ATN9 |
3209 ATN9 |
3211 ATN9 |
3212 ATN9 |
3302 ATN9 |
3303 ATN9 |
3304 ATN9 |
3305 ATN9 |
3307 ATN9 |
3308 ATN9 |
3310 ATN9 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | EAN | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Gewicht (g) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.08 € | 1 | auf Anfrage | 7316577086334 | 10 | 30 | 51.0 | 14 | ||
31.11 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316577039644 | 15 | 35 | 64.0 | 15.9 | ||
33.24 € | 1 | 7 Arbeitstage | 7316577036520 | 20 | 47 | 152.0 | 20.6 | ||
41.48 € | 1 | 12 Arbeitstage | 7316577039446 | 30 | 62 | 288.0 | 23.8 | ||
49.18 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316577051820 | 35 | 72 | 440.0 | 27 | ||
62.82 € | 1 | 12 Arbeitstage | 7316577046093 | 40 | 80 | 581.0 | 30.2 | ||
72.21 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316577049377 | 45 | 85 | 620.0 | 30.2 | ||
95.84 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570931808 | 55 | 100 | 922.0 | 33.3 | ||
120.97 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570216578 | 60 | 110 | 1249.0 | 36.5 | ||
39.53 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316577042484 | 15 | 42 | 125.0 | 19 | ||
42.12 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316577041883 | 17 | 47 | 176.0 | 22.2 | ||
44.59 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316577040985 | 20 | 52 | 217.0 | 22.2 | ||
53.25 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316577041104 | 25 | 62 | 344.0 | 25.4 | ||
74.56 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316577045997 | 35 | 80 | 733.0 | 34.9 | ||
86.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316577302342 | 40 | 90 | 965.0 | 36.5 | ||
129.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570542981 | 50 | 110 | 1686.0 | 44.4 |
Loading...
Anordnung | Normalausführung | Kugelreihen | Zweireihiges Lager | Käfig | Polyamidkäfig |
---|---|---|---|---|---|
Spielraum | Normales Radialspiel | Kontaktwinkel | 30 Grad | Material | Standardlagerstahl |
Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P6 / ABEC 3 | Dichtung | Keins, offenes Lager | Temperaturbereich | -20 bis +120 Grad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Gewicht(g)
Breite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften