Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3200 ATN9C3 |
3201 ATN9C3 |
3202 ATN9C3 |
3203 ATN9C3 |
3204 ATN9C3 |
3206 ATN9C3 |
3302 ATN9C3 |
3304 ATN9C3 |
3305 ATN9C3 |
3307 ATN9C3 |
3308 ATN9C3 |
3309 ATN9C3 |
3310 ATN9C3 |
3311 ATN9C3 |
3318 ATN9C3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | EAN | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Gewicht (g) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570150285 | 10 | 30 | 48.0 | 14 | ||
33.03 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316571314624 | 12 | 32 | 61.0 | 15.9 | ||
30.05 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316577036278 | 15 | 35 | 64.0 | 15.9 | ||
31.43 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316577004024 | 17 | 40 | 95.0 | 17.5 | ||
40.05 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316577040596 | 20 | 47 | 152.0 | 20.6 | ||
46.30 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316577039743 | 30 | 62 | 288.0 | 23.8 | ||
45.53 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316577052476 | 15 | 42 | 126.0 | 19 | ||
54.22 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316577040824 | 20 | 52 | 217.0 | 22.2 | ||
59.43 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316577040992 | 25 | 62 | 344.0 | 25.4 | ||
83.22 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316577046000 | 35 | 80 | 733.0 | 34.9 | ||
86.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316577736420 | 40 | 90 | 965.0 | 36.5 | ||
108.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316571414904 | 45 | 100 | 1295.0 | 39.7 | ||
146.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316572168653 | 50 | 110 | 1676.0 | 44.4 | ||
195.58 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316572153406 | 55 | 120 | 2228.0 | 49.2 | ||
707.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 90 | 190 | 8097.9995 | 73 |
Loading...
Anordnung | Normalausführung | Kugelreihen | Zweireihiges Lager | Käfig | Polyamidkäfig |
---|---|---|---|---|---|
Spielraum | Leicht vergrößertes Radialspiel | Kontaktwinkel | 30 Grad | Material | Standardlagerstahl |
Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P6 / ABEC 3 | Dichtung | Keins, offenes Lager | Temperaturbereich | -20 bis +120 Grad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Gewicht(g)
Breite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften