Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
7204 BECBJ |
7208 BECBJ |
7209 BECBJ |
7210 BECBJ |
7211 BECBJ |
7214 BECBJ |
7216 BECBJ |
7308 BECBJ |
7310 BECBJ |
7311 BECBJ |
7312 BECBJ |
7313 BECBJ |
7314 BECBJ |
7315 BECBJ |
7317 BECBJ |
7318 BECBJ |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | EAN | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Gewicht (g) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.13 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316577149695 | 20 | 47 | 106.0 | 14 | ||
90.23 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316571052755 | 40 | 80 | 381.0 | 18 | ||
100.40 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570506877 | 45 | 85 | 430.0 | 19 | ||
110.07 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570890150 | 50 | 90 | 482.0 | 20 | ||
134.85 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316571062419 | 55 | 100 | 635.0 | 21 | ||
170.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570867886 | 70 | 125 | 1140.0 | 24 | ||
222.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316571095769 | 80 | 140 | 1500.0 | 26 | ||
70.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316576634062 | 40 | 90 | 654.0 | 23 | ||
114.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570795158 | 50 | 110 | 1120.0 | 27 | ||
130.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570664911 | 55 | 120 | 1450.0 | 29 | ||
153.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570329247 | 60 | 130 | 1800.0 | 31 | ||
199.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570405538 | 65 | 140 | 2190.0 | 33 | ||
200.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316577610652 | 70 | 150 | 2666.0 | 35 | ||
288.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316571026770 | 75 | 160 | 3200.0 | 37 | ||
436.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316571106663 | 85 | 180 | 4513.0 | 41 | ||
586.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570871166 | 90 | 190 | 5262.0 | 43 |
Loading...
Anordnung | Lagerpaar mit geringem Axialspiel in O- & X-Anordnung | Kugelreihen | Einreihiges Lager | Käfig | Stahlblechkäfig |
---|---|---|---|---|---|
Spielraum | Normales Radialspiel | Kontaktwinkel | 40 Grad | Material | Standardlagerstahl |
Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P5 oder ABEC 5 | Dichtung | Keins, offenes Lager | Temperaturbereich | -20 bis +150 Grad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Gewicht(g)
Breite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften