Schrägkugellager / BECBM Serie / einreihig / CN / P5, ABEC5 / Kontaktwinkel 40° / leichtes Spiel in O-/X-Anordnung

Schrägkugellager / BECBM Serie / einreihig / CN / P5, ABEC5 / Kontaktwinkel 40° / leichtes Spiel in O-/X-Anordnung
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 17 - 110 mm / [Außendurchmesser] 40 - 240 mm / [Breite] 12 - 50 mm


Zu beachten sind bei der Auswahl der Schrägkugellager von SKF neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Schrägkugellager liegt zwischen 17 und 110 mm. Der Außendurchmesser ist auch konfigurierbar und liegt zwischen 40 und 240 mm. Sie können auch in der Breite zwischen 12 und 50 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
7203 BECBM
7205 BECBM
7206 BECBM
7208 BECBM
7209 BECBM
7210 BECBM
7212 BECBM
7213 BECBM
7215 BECBM
7216 BECBM
7217 BECBM
7219 BECBM
7220 BECBM
7305 BECBM
7306 BECBM
7307 BECBM
7308 BECBM
7309 BECBM
7310 BECBM
7314 BECBM
7318 BECBM
7322 BECBM
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Temperaturbereich Gewicht
(g)
Breite
(mm)

64.63 €

1 12 Arbeitstage 73165711926351740-20 bis +150 Grad70.012

69.88 €

1 17 Arbeitstage 73165771497012552-20 bis +150 Grad135.015

57.35 €

1 4 Arbeitstage 73165771497253062-20 bis +150 Grad207.016

83.40 €

1 4 Arbeitstage 73165766328774080-20 bis +150 Grad385.018

115.02 €

1 17 Arbeitstage 73165766330344585-20 bis +150 Grad442.019

122.02 €

1 17 Arbeitstage 73165766332015090-20 bis +150 Grad491.020

151.33 €

1 4 Arbeitstage 731657663341660110-20 bis +150 Grad846.022

172.50 €

1 4 Arbeitstage 731657714980065120-20 bis +150 Grad1098.023

194.38 €

1 4 Arbeitstage 731657663356075130-20 bis +150 Grad1291.025

227.82 €

1 4 Arbeitstage 731657663359180140-20 bis +150 Grad1580.026

281.42 €

1 4 Arbeitstage 731657714996185150-20 bis +150 Grad1994.028

405.28 €

1 4 Arbeitstage 731657715013495170-20 bis +150 Grad2954.032

401.12 €

1 4 Arbeitstage 7316577068576100180-20 bis +150 Grad3610.034

80.00 €

1 17 Arbeitstage 73165766337682562-20 bis +150 Grad245.017

68.48 €

1 4 Arbeitstage 73165766338433072-20 bis +150 Grad366.019

80.97 €

1 4 Arbeitstage 73165770914373580-20 bis +150 Grad485.021

94.60 €

1 4 Arbeitstage 73165766340794090-20 bis +150 Grad674.023

127.62 €

1 4 Arbeitstage 731657663415445100-20 bis +150 Grad898.025

143.80 €

1 4 Arbeitstage 731657708639650110-20 bis +150 Grad1158.027

248.35 €

1 4 Arbeitstage 731657706581070150-20 bis +150 Grad2826.035

509.17 €

1 4 Arbeitstage 731657709557290190-20 bis +150 Grad5531.043

969.17 €

1 4 Arbeitstage 7316577101761110240-20 bis +200 Grad10814.050

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anordnung Lagerpaar mit geringem Axialspiel in O- & X-Anordnung Kugelreihen Einreihiges Lager Käfig Messingkäfig
Spielraum Normales Radialspiel Kontaktwinkel 40 Grad Material Standardlagerstahl
Laufgenauigkeit Toleranzklasse P5 oder ABEC 5 Dichtung Keins, offenes Lager

Technischer Support