Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | EAN | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Gewicht (g) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.88 € | 1 | 7 Arbeitstage | 7316576649684 | 12 | 32 | 36.0 | 10 | ||
31.78 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316576649707 | 15 | 35 | 45.0 | 11 | ||
35.18 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316577067654 | 17 | 40 | 64.0 | 12 | ||
38.02 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316576649752 | 20 | 47 | 102.0 | 14 | ||
41.19 € | 1 | 12 Arbeitstage | 7316577149718 | 25 | 52 | 126.0 | 15 | ||
58.51 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316576632983 | 40 | 80 | 356.0 | 18 | ||
65.15 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316576633096 | 45 | 85 | 416.0 | 19 | ||
71.10 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316577292193 | 50 | 90 | 453.0 | 20 | ||
84.36 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316577149756 | 55 | 100 | 616.0 | 21 | ||
91.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316577292209 | 60 | 110 | 777.0 | 22 | ||
94.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316577292216 | 65 | 120 | 1008.0 | 23 | ||
132.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316576633577 | 75 | 130 | 1172.0 | 25 | ||
146.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316576633607 | 80 | 140 | 1430.0 | 26 | ||
201.21 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316576633638 | 85 | 150 | 1827.0 | 28 | ||
284.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316577086662 | 95 | 170 | 2682.0 | 32 | ||
305.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316577086686 | 100 | 180 | 3210.0 | 34 | ||
416.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570449525 | 105 | 190 | 3820.0 | 36 | ||
468.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316577150325 | 110 | 200 | 4436.0 | 38 | ||
54.98 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316576650413 | 15 | 42 | 81.0 | 13 | ||
43.15 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316576633683 | 17 | 47 | 111.0 | 14 | ||
46.45 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316576650451 | 20 | 52 | 136.0 | 15 | ||
44.84 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316577292223 | 25 | 62 | 223.0 | 17 | ||
55.61 € | 1 | 12 Arbeitstage | 7316576650529 | 35 | 80 | 444.0 | 21 | ||
66.94 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316577067821 | 40 | 90 | 611.0 | 23 | ||
67.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316576634161 | 45 | 100 | 812.0 | 25 | ||
90.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316577092526 | 50 | 110 | 1038.0 | 27 | ||
131.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316576634451 | 60 | 130 | 1708.0 | 31 | ||
157.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316576634499 | 65 | 140 | 2100.0 | 33 | ||
166.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316576634529 | 70 | 150 | 2546.0 | 35 | ||
266.58 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316577094575 | 75 | 160 | 3064.0 | 37 | ||
413.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316577094599 | 90 | 190 | 4975.0 | 43 | ||
540.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316577151230 | 95 | 200 | 5771.0 | 45 | ||
601.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316577065896 | 100 | 215 | 7171.0 | 47 | ||
881.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316577151360 | 110 | 240 | 9712.0 | 50 |
Loading...
Anordnung | Lagerpaar mit geringem Axialspiel in O- & X-Anordnung | Kugelreihen | Einreihiges Lager | Käfig | Polyamidkäfig |
---|---|---|---|---|---|
Spielraum | Normales Radialspiel | Kontaktwinkel | 40 Grad | Material | Standardlagerstahl |
Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P5 oder ABEC 5 | Dichtung | Keins, offenes Lager | Temperaturbereich | -20 bis +120 Grad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Gewicht(g)
Breite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften