Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | EAN | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Temperaturbereich | Gewicht (g) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.05 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316577611949 | 20 | 47 | -20 bis +150 Grad | 106.0 | 14 | ||
69.88 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316576649776 | 25 | 52 | -20 bis +150 Grad | 132.0 | 15 | ||
90.88 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316576649851 | 35 | 72 | -20 bis +150 Grad | 301.0 | 17 | ||
115.02 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316576649912 | 45 | 85 | -20 bis +150 Grad | 434.0 | 19 | ||
122.02 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316576649950 | 50 | 90 | -20 bis +150 Grad | 491.0 | 20 | ||
140.33 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316576649981 | 55 | 100 | -20 bis +150 Grad | 616.0 | 21 | ||
157.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316576650017 | 60 | 110 | -20 bis +150 Grad | 816.0 | 22 | ||
184.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316576650031 | 65 | 120 | -20 bis +150 Grad | 1008.0 | 23 | ||
247.57 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316576650086 | 75 | 130 | -20 bis +150 Grad | 1262.0 | 25 | ||
197.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316576650116 | 80 | 140 | -20 bis +150 Grad | 1584.0 | 26 | ||
247.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316576650130 | 85 | 150 | -20 bis +150 Grad | 1827.0 | 28 | ||
441.25 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316576650192 | 95 | 170 | -20 bis +150 Grad | 2816.0 | 32 | ||
458.90 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316576650215 | 100 | 180 | -20 bis +150 Grad | 4750.0 | 34 | ||
607.75 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316576650246 | 110 | 200 | -20 bis +150 Grad | 4750.0 | 38 | ||
98.92 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316576650536 | 35 | 80 | -20 bis +150 Grad | 468.0 | 21 | ||
146.32 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316576650574 | 40 | 90 | -20 bis +150 Grad | 640.0 | 23 | ||
145.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316576650628 | 45 | 100 | -20 bis +150 Grad | 860.0 | 25 | ||
218.25 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316576650697 | 55 | 120 | -20 bis +150 Grad | 1480.0 | 29 | ||
236.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316576650734 | 60 | 130 | -20 bis +150 Grad | 1751.0 | 31 | ||
365.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316576650864 | 80 | 170 | -20 bis +150 Grad | 3874.0 | 39 | ||
506.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316576650932 | 90 | 190 | -20 bis +150 Grad | 5220.0 | 43 | ||
612.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 95 | 200 | -20 bis +150 Grad | 6165.0 | 45 | ||
769.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316576650987 | 100 | 215 | -20 bis +150 Grad | 7148.0 | 47 | ||
1,025.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316576651021 | 110 | 240 | -20 bis +200 Grad | 9687.0 | 50 |
Loading...
Anordnung | Lagerpaar mit geringem Axialspiel in O- & X-Anordnung | Kugelreihen | Einreihiges Lager | Käfig | Messingkäfig |
---|---|---|---|---|---|
Spielraum | Normales Radialspiel | Kontaktwinkel | 40 Grad | Material | Standardlagerstahl |
Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P5 oder ABEC 5 | Dichtung | Keins, offenes Lager |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Temperaturbereich
Gewicht(g)
Breite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften