Schrägkugellager / BECCM Serie / einreihig / CN / P5, ABEC5 / Kontaktwinkel 40°

Schrägkugellager / BECCM Serie / einreihig / CN / P5, ABEC5 / Kontaktwinkel 40°
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 60 - 110 mm / [Außendurchmesser] 130 - 240 mm / [Breite] 31 - 50 mm


Die Auswahl der Schrägkugellager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Schrägkugellager zwischen 60 und 110 mm und den Außendurchmesser zwischen 130 und 240 mm. Auch in der Breite können Sie diese Produkte konfigurieren, und zwar zwischen 31 und 50 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
7312 BECCM
7313 BECCM
7316 BECCM
7317 BECCM
7322 BECCM
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Temperaturbereich Gewicht
(g)
Breite
(mm)

316.83 €

1 4 Arbeitstage 731657715071460130-20 bis +150 Grad1880.031

332.32 €

1 4 Arbeitstage 731657715075265140-20 bis +150 Grad2310.033

518.43 €

1 4 Arbeitstage -80170-20 bis +150 Grad4032.039

662.73 €

1 4 Arbeitstage 731657121143585180-20 bis +150 Grad4738.041

1,565.70 €

1 4 Arbeitstage 7316577151377110240-20 bis +200 Grad10814.050

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anordnung Normalausführung Kugelreihen Einreihiges Lager Käfig Messingkäfig
Spielraum Normales Radialspiel Kontaktwinkel 40 Grad Material Standardlagerstahl
Laufgenauigkeit Toleranzklasse P5 oder ABEC 5 Dichtung Keins, offenes Lager

Technischer Support