Schrägkugellager / BEGAF Serie / einreihig / CN / P5, ABEC5 / Kontaktwinkel 40° / leichte Vorspannung in O-/X-Anordnung

Schrägkugellager / BEGAF Serie / einreihig / CN / P5, ABEC5 / Kontaktwinkel 40° / leichte Vorspannung in O-/X-Anordnung
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 65 - 95 mm / [Außendurchmesser] 140 - 200 mm / [Breite] 33 - 45 mm


Bei der Entscheidung über die Schrägkugellager von SKF sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Es ist möglich, den Innendurchmesser der Schrägkugellager im Bereich von 65 bis 95 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 140 bis 200 mm anzupassen. Sie können auch in der Breite zwischen 33 und 45 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
7313 BEGAF
7317 BEGAF
7319 BEGAF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Gewicht
(g)
Breite
(mm)

279.43 €

1 4 Arbeitstage 7316576634505651402340.033

513.23 €

1 4 Arbeitstage 7316577151094851804755.041

861.23 €

1 4 Arbeitstage 7316571086781952006350.045

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anordnung Lagerpaar mit leichter Vorspannung in O- und X-Anordnung Kugelreihen Einreihiges Lager Käfig Stahlblechkäfig
Spielraum Normales Radialspiel Kontaktwinkel 40 Grad Material Standardlagerstahl
Laufgenauigkeit Toleranzklasse P5 oder ABEC 5 Dichtung Keins, offenes Lager Temperaturbereich -20 bis +150 Grad

Technischer Support