Schrägkugellager / BEGAM Serie / einreihig / CN / P5, ABEC5 / Kontaktwinkel 40° / leichte Vorspannung in O-/X-Anordnung

Schrägkugellager / BEGAM Serie / einreihig / CN / P5, ABEC5 / Kontaktwinkel 40° / leichte Vorspannung in O-/X-Anordnung
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 30 - 110 mm / [Außendurchmesser] 72 - 240 mm / [Breite] 19 - 50 mm


Bei der Entscheidung über die Schrägkugellager von SKF sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Sie haben die Möglichkeit, den Innendurchmesser der Schrägkugellager im Bereich von 30 bis 110 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 72 bis 240 mm anzupassen. Sie können auch in der Breite zwischen 19 und 50 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
7219 BEGAM
7306 BEGAM
7307 BEGAM
7308 BEGAM
7314 BEGAM
7315 BEGAM
7317 BEGAM
7318 BEGAM
7319 BEGAM
7321 BEGAM
7322 BEGAM
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Temperaturbereich Gewicht
(g)
Breite
(mm)

523.30 €

1 4 Arbeitstage 731657715017295170-20 bis +150 Grad2954.032

88.50 €

1 4 Arbeitstage 73165776103793072-20 bis +150 Grad366.019

102.48 €

1 4 Arbeitstage -3580-20 bis +150 Grad485.021

115.05 €

1 4 Arbeitstage 73165776102014090-20 bis +150 Grad687.023

286.30 €

1 4 Arbeitstage 731657715083770150-20 bis +150 Grad2826.035

500.97 €

1 4 Arbeitstage 731657715091275160-20 bis +150 Grad3389.037

643.83 €

1 4 Arbeitstage 731657715110085180-20 bis +150 Grad4738.041

771.75 €

1 4 Arbeitstage 731657715118690190-20 bis +150 Grad5531.043

986.13 €

1 4 Arbeitstage 731657715126195200-20 bis +150 Grad6407.045

1,358.43 €

1 4 Arbeitstage 7316577655585105225-20 bis +150 Grad9082.049

1,371.43 €

1 4 Arbeitstage 7316577610584110240-20 bis +200 Grad10814.050

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anordnung Lagerpaar mit leichter Vorspannung in O- und X-Anordnung Kugelreihen Einreihiges Lager Käfig Messingkäfig
Spielraum Normales Radialspiel Kontaktwinkel 40 Grad Material Standardlagerstahl
Laufgenauigkeit Toleranzklasse P5 oder ABEC 5 Dichtung Keins, offenes Lager

Technischer Support