Schrägkugellager / BEGBP Serie / einreihig / CN / P5, ABEC5 / Kontaktwinkel 40°

Schrägkugellager / BEGBP Serie / einreihig / CN / P5, ABEC5 / Kontaktwinkel 40°
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 12 - 65 mm / [Außendurchmesser] 32 - 140 mm / [Breite] 10 - 33 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Schrägkugellager von SKF berücksichtigt werden. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Schrägkugellager zwischen 12 und 65 mm und den Außendurchmesser zwischen 32 und 140 mm. Sie können auch in der Breite zwischen 10 und 33 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
7201 BEGBP
7202 BEGBP
7204 BEGBP
7206 BEGBP
7207 BEGBP
7210 BEGBP
7306 BEGBP
7308 BEGBP
7309 BEGBP
7311 BEGBP
7312 BEGBP
7313 BEGBP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Gewicht
(g)
Breite
(mm)

41.78 €

1 4 Arbeitstage 7316570794335123236.010

46.68 €

1 4 Arbeitstage 7316570437751153545.011

59.87 €

1 17 Arbeitstage 73165718471772047102.014

63.55 €

1 17 Arbeitstage 73165701940293062188.016

69.85 €

1 17 Arbeitstage 73165776120523572272.017

112.77 €

1 4 Arbeitstage 73165705703285090453.020

52.17 €

1 4 Arbeitstage 73165770957013072331.019

77.82 €

1 17 Arbeitstage 73165766341164090611.023

84.57 €

1 4 Arbeitstage 731657715060845100812.025

120.82 €

1 4 Arbeitstage 7316577150684551201338.029

143.35 €

1 4 Arbeitstage 7316577150738601301708.031

168.78 €

1 4 Arbeitstage 7316577611383651402140.033

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anordnung Normalausführung Kugelreihen Einreihiges Lager Käfig Polyamidkäfig
Spielraum Normales Radialspiel Kontaktwinkel 40 Grad Material Standardlagerstahl
Laufgenauigkeit Toleranzklasse P5 oder ABEC 5 Dichtung Keins, offenes Lager Temperaturbereich -20 bis +120 Grad

Technischer Support