Schrägkugellager / 72□□□BEP, 73□□□BEP, BEP Serie / einreihig / CN / P5, ABEC5 / Kontaktwinkel 40°

Schrägkugellager / 72□□□BEP, 73□□□BEP, BEP Serie / einreihig / CN / P5, ABEC5 / Kontaktwinkel 40°
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 15 - 110 mm / [Außendurchmesser] 35 - 225 mm / [Breite] 11 - 49 mm


Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Schrägkugellager von SKF neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Es ist möglich, den Innendurchmesser der Schrägkugellager im Bereich von 15 bis 110 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 35 bis 225 mm anzupassen. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 11 und 49 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
7202 BEP
7203 BEP
7204 BEP
7205 BEP
7206 BEP
7207 BEP
7208 BEP
7209 BEP
7212 BEP
7213 BEP
7215 BEP
7216 BEP
7217 BEP
7218 BEP
7219 BEP
7220 BEP
7221 BEP
7222 BEP
7302 BEP
7303 BEP
7304 BEP
7305 BEP
7306 BEP
7307 BEP
7308 BEP
7309 BEP
7310 BEP
7311 BEP
7312 BEP
7313 BEP
7314 BEP
7315 BEP
7316 BEP
7318 BEP
7319 BEP
7321 BEP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Gewicht
(g)
Breite
(mm)

19.40 €

1 12 Arbeitstage 7316576649691153545.011

20.58 €

1 17 Arbeitstage 7316576649714174064.012

21.88 €

1 12 Arbeitstage 73165766497452047102.014

23.78 €

1 12 Arbeitstage 73165766326862552126.015

28.45 €

1 12 Arbeitstage 73165714103643062188.016

34.87 €

1 17 Arbeitstage 73165766328533572272.017

40.32 €

1 17 Arbeitstage 73165766330034080356.018

46.03 €

1 17 Arbeitstage 73165766331194585416.019

79.65 €

1 17 Arbeitstage 731657663345460110777.022

96.40 €

1 17 Arbeitstage 7316576633515651201008.023

126.23 €

1 17 Arbeitstage 7316576633584751301172.025

153.27 €

1 17 Arbeitstage 7316576633614801401430.026

185.40 €

1 17 Arbeitstage 7316576633645851501827.028

224.42 €

1 17 Arbeitstage 7316577150127901602215.030

267.70 €

1 17 Arbeitstage 7316577086655951702682.032

305.63 €

1 17 Arbeitstage 73165771503011001803210.034

314.15 €

1 4 Arbeitstage 73165704772761051903820.036

409.67 €

1 17 Arbeitstage 73165771504171102004436.038

22.80 €

1 12 Arbeitstage 7316576650406154281.013

22.45 €

1 17 Arbeitstage 73165766504201747111.014

23.42 €

1 17 Arbeitstage 73165766337512052136.015

27.78 €

1 17 Arbeitstage 73165766337992562223.017

33.47 €

1 17 Arbeitstage 73165766338983072331.019

40.77 €

1 17 Arbeitstage 73165770658723580444.021

52.33 €

1 12 Arbeitstage 73165766341304090611.023

64.22 €

1 17 Arbeitstage 731657663421545100812.025

80.32 €

1 17 Arbeitstage 7316576634345501101038.027

101.98 €

1 17 Arbeitstage 7316576634444551201338.029

124.03 €

1 17 Arbeitstage 7316576634468601301708.031

164.80 €

1 17 Arbeitstage 7316576634512651402100.033

199.07 €

1 17 Arbeitstage 7316576634543701502546.035

250.47 €

1 17 Arbeitstage 7316577150967751603064.037

294.12 €

1 17 Arbeitstage 7316577151032801703639.039

344.70 €

1 4 Arbeitstage 7316577151216901904975.043

550.28 €

1 17 Arbeitstage 7316577151315952005771.045

718.03 €

1 4 Arbeitstage 73165704899961052258330.049

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anordnung Normalausführung Kugelreihen Einreihiges Lager Käfig Polyamidkäfig
Spielraum Normales Radialspiel Kontaktwinkel 40 Grad Material Standardlagerstahl
Laufgenauigkeit Toleranzklasse P5 oder ABEC 5 Dichtung Keins, offenes Lager Temperaturbereich -20 bis +120 Grad

Technischer Support