Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
7205 BEY
Anordnung | Normalausführung | Kugelreihen | Einreihiges Lager | Käfig | Messingkäfig |
---|---|---|---|---|---|
Spielraum | Normales Radialspiel | Kontaktwinkel | 40 Grad | EAN | 7316576649783 |
Innendurchmesser(mm) | 25 | Material | Standardlagerstahl | Außendurchmesser(mm) | 52 |
Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P5 oder ABEC 5 | Dichtung | Keins, offenes Lager | Temperaturbereich | -20 bis +150 Grad |
Gewicht(g) | 135.0 | Breite(mm) | 15 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften