Schrägkugellager / 72□□, BGAM Serie / einreihig / Kontaktwinkel 40°

Schrägkugellager / 72□□, BGAM Serie / einreihig / Kontaktwinkel 40°
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 120 - 150 mm / [Außendurchmesser] 215 - 270 mm / [Breite] 40 - 45 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Schrägkugellager von SKF berücksichtigt werden. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Schrägkugellager liegt zwischen 120 und 150 mm. Der Außendurchmesser ist auch konfigurierbar und liegt zwischen 215 und 270 mm. Sie können auch in der Breite zwischen 40 und 45 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
7224 BGAM
7226 BGAM
7230 BGAM
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Temperaturbereich Gewicht
(g)
Breite
(mm)

761.62 €

1 4 Arbeitstage 7316570926644120215-20 bis +150 Grad5893.040

860.45 €

1 4 Arbeitstage 7316571127149130230-20 bis +150 Grad6763.040

1,369.30 €

1 4 Arbeitstage 7316570032413150270-20 bis +200 Grad10830.045

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anordnung Lagerpaar mit leichter Vorspannung in O- und X-Anordnung Kugelreihen Einreihiges Lager Käfig Messingkäfig
Spielraum Normales Radialspiel Kontaktwinkel 40 Grad Material Standardlagerstahl
Laufgenauigkeit Toleranzklasse P5 oder ABEC 5 Dichtung Keins, offenes Lager

Technischer Support