Schrägkugellager / 70□□, BGM Serie / einreihig / Kontaktwinkel 40°

Schrägkugellager / 70□□, BGM Serie / einreihig / Kontaktwinkel 40°
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 140 - 220 mm / [Außendurchmesser] 210 - 340 mm / [Breite] 33 - 56 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Schrägkugellager von SKF berücksichtigt werden. Es ist möglich, den Innendurchmesser der Schrägkugellager im Bereich von 140 bis 220 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 210 bis 340 mm anzupassen. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 33 und 56 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
7028 BGM
7044 BGM
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Temperaturbereich Gewicht
(g)
Breite
(mm)

1,099.70 €

1 4 Arbeitstage 7316577079534140210-20 bis +150 Grad3644.033

3,580.22 €

1 4 Arbeitstage 7316577065483220340-20 bis +200 Grad17800.056

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anordnung Normalausführung Kugelreihen Einreihiges Lager Käfig Messingkäfig
Spielraum Normales Radialspiel Kontaktwinkel 40 Grad Material Standardlagerstahl
Laufgenauigkeit Toleranzklasse P5 oder ABEC 5 Dichtung Keins, offenes Lager

Technischer Support