Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
7224 BM |
7226 BM |
7228 BM |
7326 BM |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | EAN | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Temperaturbereich | Gewicht (g) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
710.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316577746023 | 120 | 215 | -20 bis +150 Grad | 5893.0 | 40 | ||
866.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316576650291 | 130 | 230 | -20 bis +150 Grad | 6763.0 | 40 | ||
1,057.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316576650314 | 140 | 250 | -20 bis +200 Grad | 8630.0 | 42 | ||
1,840.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316571143712 | 130 | 280 | -20 bis +200 Grad | 17050.0 | 58 |
Loading...
Anordnung | Normalausführung | Kugelreihen | Einreihiges Lager | Käfig | Messingkäfig |
---|---|---|---|---|---|
Spielraum | Normales Radialspiel | Kontaktwinkel | 40 Grad | Material | Standardlagerstahl |
Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P5 oder ABEC 5 | Dichtung | Keins, offenes Lager |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Temperaturbereich
Gewicht(g)
Breite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften