Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
307418 C
Anordnung | Normalausführung | Kugelreihen | Zweireihiges Lager | Käfig | Stahlblechkäfig |
---|---|---|---|---|---|
Spielraum | Normales Radialspiel | Kontaktwinkel | Ohne Angabe. normalerweise 30-40 Grad | EAN | 7316576676796 |
Innendurchmesser(mm) | 65 | Material | Standardlagerstahl | Außendurchmesser(mm) | 96.7 |
Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | Dichtung | Keins, offenes Lager | Temperaturbereich | -20 bis +150 Grad |
Gewicht(g) | 444.0 | Breite(mm) | 23 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schrägkugellager / C Serie / zweireihig, die Teilenummer ist 307418 C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 307418 C.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften