Schrägkugellager / 73□□, 74□□, BCBM Serie / einreihig / P5 / Kontaktwinkel 40° / Lagerpaar

Schrägkugellager / 73□□, 74□□, BCBM Serie / einreihig / P5 / Kontaktwinkel 40° / Lagerpaar
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 25 - 180 mm / [Außendurchmesser] 80 - 380 mm / [Breite] 21 - 75 mm


Die Auswahl der Schrägkugellager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Schrägkugellager liegt zwischen 25 und 180 mm. Der Außendurchmesser ist auch konfigurierbar und liegt zwischen 80 und 380 mm. Auch in der Breite können Sie diese Produkte konfigurieren, und zwar zwischen 21 und 75 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
7332 BCBM
7334 BCBM
7336 BCBM
7405 BCBM
7406 BCBM
7407 BCBM
7408 BCBM
7412 BCBM
7413 BCBM
7414 BCBM
7415 BCBM
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Temperaturbereich Gewicht
(g)
Breite
(mm)

3,672.03 €

1 4 Arbeitstage 7316570854589160340-20 bis +200 Grad33217.068

3,848.33 €

1 4 Arbeitstage 7316576651168170360-20 bis +200 Grad34600.072

4,373.75 €

1 4 Arbeitstage 7316577742162180380-20 bis +200 Grad40000.075

184.08 €

1 4 Arbeitstage 73165766511822580-20 bis +150 Grad610.021

198.50 €

1 4 Arbeitstage 73165766512123090-20 bis +150 Grad813.023

214.92 €

1 4 Arbeitstage 731657665123635100-20 bis +150 Grad1057.025

237.53 €

1 4 Arbeitstage 731657665125040110-20 bis +150 Grad1360.027

866.23 €

1 4 Arbeitstage 731657126715960150-20 bis +150 Grad3050.035

943.87 €

1 4 Arbeitstage 731657126716665160-20 bis +150 Grad3718.037

1,002.37 €

1 4 Arbeitstage 731657126717370180-20 bis +150 Grad5600.042

1,288.23 €

1 4 Arbeitstage 731657126718075190-20 bis +150 Grad6850.045

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anordnung Lagerpaar mit geringem Axialspiel in O- & X-Anordnung Kugelreihen Einreihiges Lager Käfig Messingkäfig
Spielraum Normales Radialspiel Kontaktwinkel 40 Grad Material Standardlagerstahl
Laufgenauigkeit Toleranzklasse P5 oder ABEC 5 Dichtung Keins, offenes Lager

Technischer Support