Schrägkugellager / 7409, BGM Serie / einreihig / Kontaktwinkel 40°

Schrägkugellager / 7409, BGM Serie / einreihig / Kontaktwinkel 40°
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 45 mm / [Außendurchmesser] 120 mm / [Breite] 29 mm


Die Auswahl der Schrägkugellager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Der Innendurchmesser der Schrägkugellager liegt bei 45 mm. Der Außendurchmesser liegt bei 120 mm. Die Breite liegt bei 29 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

7409 BGM

Teilenummer
7409 BGM
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

310.43 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anordnung Normalausführung Kugelreihen Einreihiges Lager Käfig Messingkäfig
Spielraum Normales Radialspiel Kontaktwinkel 40 Grad Innendurchmesser(mm) 45
Material Standardlagerstahl Außendurchmesser(mm) 120 Laufgenauigkeit Toleranzklasse P5 oder ABEC 5
Dichtung Keins, offenes Lager Temperaturbereich -20 bis +150 Grad Gewicht(g) 1729.0
Breite(mm) 29

Sie befinden sich auf der Seite für Schrägkugellager / 7409, BGM Serie / einreihig / Kontaktwinkel 40°, die Teilenummer ist 7409 BGM.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 7409 BGM.

Technischer Support