Schrägkugellager / 7408, BM Serie / einreihig / Kontaktwinkel 40°

Schrägkugellager / 7408, BM Serie / einreihig / Kontaktwinkel 40°
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 40 mm / [Außendurchmesser] 110 mm / [Breite] 27 mm


Zu beachten sind bei der Auswahl der Schrägkugellager von SKF neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. 40 mm beträgt der Innendurchmesser und 110 mm groß ist der Außendurchmesser der Schrägkugellager. Die feste Breite beträgt hier 27 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

7408 BM

Teilenummer
7408 BM
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

271.57 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anordnung Normalausführung Kugelreihen Einreihiges Lager Käfig Messingkäfig
Spielraum Normales Radialspiel Kontaktwinkel 40 Grad EAN 7316576651243
Innendurchmesser(mm) 40 Material Standardlagerstahl Außendurchmesser(mm) 110
Laufgenauigkeit Toleranzklasse P5 oder ABEC 5 Dichtung Keins, offenes Lager Temperaturbereich -20 bis +150 Grad
Gewicht(g) 1360.0 Breite(mm) 27

Sie befinden sich auf der Seite für Schrägkugellager / 7408, BM Serie / einreihig / Kontaktwinkel 40°, die Teilenummer ist 7408 BM.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 7408 BM.

Technischer Support