Schrägkugellager / CGA Serie / einreihig

Schrägkugellager / CGA Serie / einreihig
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 30 - 40 mm / [Außendurchmesser] 62 - 80 mm / [Breite] 15 - 18 mm


Die Auswahl der Schrägkugellager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Schrägkugellager liegt zwischen 30 und 40 mm. Der Außendurchmesser ist ebenfalls konfigurierbar und liegt zwischen 62 und 80 mm. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 15 und 18 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BSA208 CGA
BSD3062 CGA
BSD3572 CGA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Vorladen Gewicht
(g)
Breite
(mm)

273.32 €

1 4 Arbeitstage 73165745066754080-431.018

155.68 €

1 12 Arbeitstage -3062Leichte Vorspannung211.015

233.00 €

1 17 Arbeitstage 73165700984643572Leichte Vorspannung294.015

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Käfig Polyamidkäfig Material Standardlagerstahl Betriebsrichtung beidseitig wirksam
Dichtung Keins, offenes Lager Temperaturbereich -20 bis +120 Grad

Technischer Support