Schrägkugellager / CGB Serie / zweireihig / Kunststoffkäfig

Schrägkugellager / CGB Serie / zweireihig / Kunststoffkäfig
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 20 - 50 mm / [Außendurchmesser] 47 - 90 mm / [Breite] 15 - 20 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Schrägkugellager von SKF berücksichtigt werden. Es ist möglich, den Innendurchmesser der Schrägkugellager im Bereich von 20 bis 50 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 47 bis 90 mm anzupassen. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 15 und 20 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BSA208 CGB
BSA210 CGB
BSD2047 CGB
BSD3572 CGB
BSD4090 CGB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Vorladen Gewicht
(g)
Breite
(mm)

273.32 €

1 4 Arbeitstage 73165744958944080-431.018

325.38 €

1 4 Arbeitstage 73165744615475090-534.020

149.62 €

1 17 Arbeitstage 73165708275212047Mittlere Vorspannung127.0000115

233.00 €

1 17 Arbeitstage 73165703285163572Mittlere Vorspannung287.015

284.37 €

1 4 Arbeitstage 73165701333254090Mittlere Vorspannung646.020

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Käfig Polyamidkäfig Material Standardlagerstahl Betriebsrichtung beidseitig wirksam
Dichtung Keins, offenes Lager Temperaturbereich -20 bis +120 Grad

Technischer Support