Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Winkeleinstellung | EAN | Innendurchmesser (mm) | Betriebsrichtung | Außendurchmesser (mm) | Gewicht (g) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
419.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | Nicht winkelverstellbar | 7316577006868 | 130 | einseitig wirksam | 190 | 3897.0 | 45 | ||
338.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | Nicht winkelverstellbar | 7316577006967 | 90 | einseitig wirksam | 155 | 3675.0 | 50 | ||
200.00 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | 7316576678097 | 55 | einseitig wirksam | 120 | 2599.0 | 48 | ||
46.71 € | 1 | 17 Arbeitstage | Nicht winkelverstellbar | 7316577007094 | 10 | beidseitig wirksam | 32 | 85.0 | 22 | ||
71.48 € | 1 | 17 Arbeitstage | Nicht winkelverstellbar | 7316577059512 | 30 | beidseitig wirksam | 62 | 420.0 | 34 | ||
82.19 € | 1 | 17 Arbeitstage | Nicht winkelverstellbar | 7316577058164 | 30 | beidseitig wirksam | 68 | 499.0 | 36 | ||
93.46 € | 1 | 17 Arbeitstage | Nicht winkelverstellbar | 7316577007117 | 35 | beidseitig wirksam | 73 | 600.0 | 37 | ||
97.57 € | 1 | 17 Arbeitstage | Nicht winkelverstellbar | 7316577007124 | 40 | beidseitig wirksam | 78 | 677.0 | 39 | ||
129.48 € | 1 | 17 Arbeitstage | Nicht winkelverstellbar | 7316577057990 | 45 | beidseitig wirksam | 90 | 1059.0 | 45 | ||
146.64 € | 1 | 17 Arbeitstage | Nicht winkelverstellbar | 7316577007131 | 50 | beidseitig wirksam | 95 | 1161.0 | 46 | ||
168.70 € | 1 | 17 Arbeitstage | Nicht winkelverstellbar | 7316577007148 | 55 | beidseitig wirksam | 100 | 1281.0 | 47 | ||
221.99 € | 1 | 17 Arbeitstage | Nicht winkelverstellbar | 7316577007155 | 60 | beidseitig wirksam | 110 | 1488.0 | 47 | ||
234.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | Nicht winkelverstellbar | 7316576678127 | 65 | beidseitig wirksam | 115 | 1574.0 | 48 | ||
292.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | Nicht winkelverstellbar | 7316576678134 | 70 | beidseitig wirksam | 125 | 2241.0 | 55 | ||
348.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | Nicht winkelverstellbar | 7316577007186 | 75 | beidseitig wirksam | 135 | 3126.0 | 62 | ||
474.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | Nicht winkelverstellbar | 7316577121295 | 85 | beidseitig wirksam | 150 | 3897.0 | 67 | ||
598.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | Nicht winkelverstellbar | 7316577007193 | 95 | beidseitig wirksam | 160 | 4200.0 | 67 | ||
847.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | Nicht winkelverstellbar | 7316570224023 | 110 | beidseitig wirksam | 190 | 7288.0 | 80 | ||
95.21 € | 1 | 17 Arbeitstage | Nicht winkelverstellbar | 7316577007209 | 20 | beidseitig wirksam | 52 | 308.0 | 34 | ||
102.45 € | 1 | 17 Arbeitstage | Nicht winkelverstellbar | 7316577058461 | 25 | beidseitig wirksam | 60 | 454.0 | 38 | ||
112.16 € | 1 | 17 Arbeitstage | Nicht winkelverstellbar | 7316577007216 | 30 | beidseitig wirksam | 68 | 678.0 | 44 | ||
120.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | Nicht winkelverstellbar | 7316577121301 | 30 | beidseitig wirksam | 78 | 998.0 | 49 | ||
157.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | Nicht winkelverstellbar | 7316577058171 | 35 | beidseitig wirksam | 85 | 1210.0 | 52 | ||
222.42 € | 1 | 17 Arbeitstage | Nicht winkelverstellbar | 7316577121318 | 40 | beidseitig wirksam | 95 | 1732.0 | 58 | ||
293.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | Nicht winkelverstellbar | 7316577121325 | 45 | beidseitig wirksam | 105 | 2366.0 | 64 | ||
442.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | Nicht winkelverstellbar | 7316577121349 | 55 | beidseitig wirksam | 115 | 2579.0 | 65 | ||
522.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | Nicht winkelverstellbar | 7316577007223 | 55 | beidseitig wirksam | 125 | 3531.0 | 72 | ||
576.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | Nicht winkelverstellbar | 7316577007230 | 60 | beidseitig wirksam | 135 | 4666.0 | 79 | ||
599.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | Nicht winkelverstellbar | 7316577121356 | 65 | beidseitig wirksam | 140 | 4772.0 | 79 | ||
261.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | Nicht winkelverstellbar | 7316577035943 | 20 | beidseitig wirksam | 70 | 1000.0 | 52 | ||
334.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | Nicht winkelverstellbar | - | 25 | beidseitig wirksam | 80 | 1379.0 | 59 | ||
346.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | Nicht winkelverstellbar | - | 30 | beidseitig wirksam | 90 | 2030.0 | 65 | ||
343.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | Nicht winkelverstellbar | 7316576678165 | 35 | beidseitig wirksam | 100 | 2710.0 | 72 | ||
33.50 € | 1 | 17 Arbeitstage | Winkel einstellbar (in Verbindung mit Unterlegscheibe (n)) | 7316577121363 | 12 | einseitig wirksam | 28 | 31.0 | 11.4 | ||
35.49 € | 1 | 17 Arbeitstage | Winkel einstellbar (in Verbindung mit Unterlegscheibe (n)) | 7316577007247 | 15 | einseitig wirksam | 32 | 48.0 | 13.3 | ||
35.72 € | 1 | 12 Arbeitstage | Winkel einstellbar (in Verbindung mit Unterlegscheibe (n)) | 7316577007254 | 17 | einseitig wirksam | 35 | 55.0 | 13.2 | ||
37.76 € | 1 | 17 Arbeitstage | Winkel einstellbar (in Verbindung mit Unterlegscheibe (n)) | 7316577007261 | 20 | einseitig wirksam | 40 | 73.0 | 14.7 | ||
41.14 € | 1 | 17 Arbeitstage | Winkel einstellbar (in Verbindung mit Unterlegscheibe (n)) | 7316577007278 | 25 | einseitig wirksam | 47 | 112.0 | 16.7 | ||
50.44 € | 1 | 17 Arbeitstage | Winkel einstellbar (in Verbindung mit Unterlegscheibe (n)) | 7316577007285 | 30 | einseitig wirksam | 52 | 140.0 | 17.8 | ||
59.18 € | 1 | 17 Arbeitstage | Winkel einstellbar (in Verbindung mit Unterlegscheibe (n)) | 7316577007292 | 35 | einseitig wirksam | 62 | 216.0 | 19.9 | ||
61.56 € | 1 | 17 Arbeitstage | Winkel einstellbar (in Verbindung mit Unterlegscheibe (n)) | 7316576678189 | 40 | einseitig wirksam | 68 | 270.0 | 20.3 | ||
68.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | Winkel einstellbar (in Verbindung mit Unterlegscheibe (n)) | 7316577068965 | 45 | einseitig wirksam | 73 | 293.0 | 21.3 | ||
78.34 € | 1 | 17 Arbeitstage | Winkel einstellbar (in Verbindung mit Unterlegscheibe (n)) | 7316577007315 | 50 | einseitig wirksam | 78 | 365.0 | 23.5 | ||
117.46 € | 1 | 17 Arbeitstage | Winkel einstellbar (in Verbindung mit Unterlegscheibe (n)) | 7316577007339 | 60 | einseitig wirksam | 95 | 654.0 | 28 | ||
132.38 € | 1 | 17 Arbeitstage | Winkel einstellbar (in Verbindung mit Unterlegscheibe (n)) | 7316577007346 | 65 | einseitig wirksam | 100 | 704.0 | 28.7 | ||
150.27 € | 1 | 17 Arbeitstage | Winkel einstellbar (in Verbindung mit Unterlegscheibe (n)) | 7316577007353 | 70 | einseitig wirksam | 105 | 765.0 | 28.8 | ||
172.69 € | 1 | 17 Arbeitstage | Winkel einstellbar (in Verbindung mit Unterlegscheibe (n)) | 7316577121370 | 75 | einseitig wirksam | 110 | 778.0 | 28.4 | ||
180.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Winkel einstellbar (in Verbindung mit Unterlegscheibe (n)) | 7316577007360 | 80 | einseitig wirksam | 115 | 884.0 | 29.5 | ||
217.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | Winkel einstellbar (in Verbindung mit Unterlegscheibe (n)) | 7316576678196 | 85 | einseitig wirksam | 125 | 1200.0 | 33.1 | ||
255.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | Winkel einstellbar (in Verbindung mit Unterlegscheibe (n)) | 7316577754400 | 90 | einseitig wirksam | 135 | 1667.0 | 38.5 | ||
323.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | Winkel einstellbar (in Verbindung mit Unterlegscheibe (n)) | 7316577007377 | 100 | einseitig wirksam | 150 | 2140.0 | 40.9 | ||
392.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | Winkel einstellbar (in Verbindung mit Unterlegscheibe (n)) | 7316577007384 | 110 | einseitig wirksam | 160 | 2334.0 | 40.2 | ||
681.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | Winkel einstellbar (in Verbindung mit Unterlegscheibe (n)) | 7316570084443 | 130 | einseitig wirksam | 190 | 3892.0 | 47.9 | ||
836.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | Winkel einstellbar (in Verbindung mit Unterlegscheibe (n)) | 7316577312068 | 140 | einseitig wirksam | 200 | 4183.0 | 48.6 | ||
62.82 € | 1 | 17 Arbeitstage | Winkel einstellbar (in Verbindung mit Unterlegscheibe (n)) | 7316577007391 | 30 | einseitig wirksam | 60 | 259.0 | 22.6 | ||
73.67 € | 1 | 17 Arbeitstage | Winkel einstellbar (in Verbindung mit Unterlegscheibe (n)) | 7316577007407 | 35 | einseitig wirksam | 68 | 380.0 | 25.6 | ||
88.76 € | 1 | 17 Arbeitstage | Winkel einstellbar (in Verbindung mit Unterlegscheibe (n)) | 7316577007414 | 40 | einseitig wirksam | 78 | 540.0 | 28.5 | ||
105.44 € | 1 | 17 Arbeitstage | Winkel einstellbar (in Verbindung mit Unterlegscheibe (n)) | 7316577121394 | 45 | einseitig wirksam | 85 | 645.0 | 30.1 | ||
130.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | Winkel einstellbar (in Verbindung mit Unterlegscheibe (n)) | 7316577007421 | 50 | einseitig wirksam | 95 | 941.0 | 34.4 | ||
248.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | Winkel einstellbar (in Verbindung mit Unterlegscheibe (n)) | 7316577121400 | 65 | einseitig wirksam | 115 | 1477.0 | 39.4 |
Loading...
Käfig | Stahlblechkäfig | Material | Standardlagerstahl | Produktauswahl | Axiales Rillenkugellager ohne Unterlegscheibe (n) |
---|---|---|---|---|---|
Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | Temperaturbereich | -30 bis +150 Grad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Winkeleinstellung
EAN
Innendurchmesser(mm)
Betriebsrichtung
Außendurchmesser(mm)
Gewicht(g)
Breite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften