Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
51134 M |
51136 M |
51144 M |
51156 M |
51160 M |
51164 M |
51234 M |
51236 M |
51238 M |
51322 M |
51324 M |
51326 M |
51330 M |
51334 M |
51412 M |
51413 M |
51414 M |
51416 M |
51417 M |
51418 M |
51420 M |
53322 M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Winkeleinstellung | EAN | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Gewicht (g) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
433.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | Nicht winkelverstellbar | 7316572052532 | 170 | 215 | 2964.0 | 34 | ||
557.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | Nicht winkelverstellbar | 7316572051955 | 180 | 225 | 3101.0 | 34 | ||
989.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | Nicht winkelverstellbar | 7316572051986 | 220 | 270 | 4523.0 | 37 | ||
2,047.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | Nicht winkelverstellbar | 7316572052020 | 280 | 350 | 11989.0 | 53 | ||
2,736.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | Nicht winkelverstellbar | 7316572052037 | 300 | 380 | 17164.0 | 62 | ||
3,424.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | Nicht winkelverstellbar | 7316572052044 | 320 | 400 | 18488.0 | 63 | ||
1,039.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | Nicht winkelverstellbar | 7316577059666 | 170 | 240 | 7850.0 | 55 | ||
1,151.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | Nicht winkelverstellbar | 7316577121134 | 180 | 250 | 8492.0 | 56 | ||
1,266.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | Nicht winkelverstellbar | 7316577121141 | 190 | 270 | 11457.0 | 62 | ||
831.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | Nicht winkelverstellbar | 7316577006981 | 110 | 190 | 7870.0 | 63 | ||
1,015.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | Nicht winkelverstellbar | 7316577121196 | 120 | 210 | 10539.0 | 70 | ||
1,439.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | Nicht winkelverstellbar | 7316571045603 | 130 | 225 | 12840.0 | 75 | ||
2,228.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | Nicht winkelverstellbar | 7316577121226 | 150 | 250 | 16090.0 | 80 | ||
2,966.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | Nicht winkelverstellbar | 7316571068428 | 170 | 280 | 22500.0 | 87 | ||
470.83 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | 7316572052068 | 60 | 130 | 3519.0 | 51 | ||
558.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 7316572052556 | 65 | 140 | 4469.0 | 56 | ||
680.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 7316572052075 | 70 | 150 | 5612.0 | 60 | ||
1,029.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 7316572052099 | 80 | 170 | 7948.0 | 68 | ||
1,108.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 7316572052563 | 85 | 180 | 9317.0 | 72 | ||
9,006.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 7316572052105 | 90 | 190 | 11250.0 | 77 | ||
2,918.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 7316572052112 | 100 | 210 | 14807.0 | 85 | ||
791.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | Winkel einstellbar (in Verbindung mit Unterlegscheibe (n)) | 7316570598179 | 110 | 190 | 7780.0 | 67.2 |
Loading...
Käfig | Messingkäfig | Material | Standardlagerstahl | Betriebsrichtung | einseitig wirksam |
---|---|---|---|---|---|
Produktauswahl | Axiales Rillenkugellager ohne Unterlegscheibe (n) | Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | Temperaturbereich | -30 bis +150 Grad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Winkeleinstellung
EAN
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Gewicht(g)
Breite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften