Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6305 -2LSC4362249AB
Kugelreihen | Einreihiges Lager | Bohrung | Zylinderbohrung | Käfig | Stahlblechkäfig |
---|---|---|---|---|---|
Spielraum | Stark erhöhtes Radialspiel | Stromisolierung | Keine Stromisolierung | EAN | 7316570510270 |
Innendurchmesser(mm) | 25 | Material | Standardlagerstahl | Außendurchmesser(mm) | 62 |
Äußerer Ring | Ohne Flansch / Nut | Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P6 / ABEC 3 | Temperaturbereich | -20 bis +120 Grad |
Gewicht(g) | 231.0 | Breite(mm) | 17 |
Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / 2LSC4362249AB Serie / einreihig, die Teilenummer ist 6305 -2LSC4362249AB.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6305 -2LSC4362249AB.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften