Rillenkugellager / 2RS1C3 Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS1 / C3 / P0, PN2, ABEC1/P6, ABEC3/P5, ABEC5

Rillenkugellager / 2RS1C3 Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS1 / C3 / P0, PN2, ABEC1/P6, ABEC3/P5, ABEC5
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 10 - 120 mm / [Außendurchmesser] 30 - 190 mm / [Breite] 13 - 43 mm


Die Auswahl der Rillenkugellager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Es ist möglich, den Innendurchmesser der Rillenkugellager im Bereich von 10 bis 120 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 30 bis 190 mm anzupassen. Auch in der Breite können Sie diese Produkte konfigurieren, und zwar zwischen 13 und 43 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6006 -2RS1C3
6007 -2RS1C3
6008 -2RS1C3
6010 -2RS1C3
6011 -2RS1C3
6012 -2RS1C3
6019 -2RS1C3
6022-2RS1C3
61824 -2RS1C3
6206 -2RS1C3
6207 -2RS1C3
6208-2RS1C3
6210 -2RS1C3
6212 -2RS1C3
6213 -2RS1C3
6214 -2RS1C3
6215 -2RS1C3
6218 -2RS1C3
6219 -2RS1C3
6220-2RS1C3
62200 -2RS1C3
62201 -2RS1C3
62202 -2RS1C3
62204 -2RS1C3
62210 -2RS1C3
62303 -2RS1C3
62306 -2RS1C3
6305 -2RS1C3
6306 -2RS1C3
6307 -2RS1C3
6308 -2RS1C3
6309 -2RS1C3
6310 -2RS1C3
6311 -2RS1C3
6312 -2RS1C3
6313 -2RS1C3
6314-2RS1C3
6315 -2RS1C3
6316 -2RS1C3
6318-2RS1C3
W6205 -2RS1C3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Innendurchmesser
(mm)
Material Außendurchmesser
(mm)
Laufgenauigkeit Gewicht
(g)
Breite
(mm)

7.48 €

1 7 Arbeitstage 731657731479630Standardlagerstahl55Toleranzklasse P6 / ABEC 3124.013

9.27 €

1 12 Arbeitstage 731657731484035Standardlagerstahl62Toleranzklasse P6 / ABEC 3154.014

12.02 €

1 12 Arbeitstage 731657774022940Standardlagerstahl68Toleranzklasse P6 / ABEC 3191.015

18.08 €

1 12 Arbeitstage 731657668072450Standardlagerstahl80Toleranzklasse P6 / ABEC 3266.016

23.08 €

1 17 Arbeitstage 731657668076255Standardlagerstahl90Toleranzklasse P6 / ABEC 3386.018

26.43 €

1 12 Arbeitstage 731657340092960Standardlagerstahl95Toleranzklasse P6 / ABEC 3414.018

85.37 €

1 4 Arbeitstage 731657159339595Standardlagerstahl145Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 11230.024

158.05 €

1 17 Arbeitstage 7316577733184110Standardlagerstahl170Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 11973.028

239.88 €

1 17 Arbeitstage 7316570133196120Standardlagerstahl150Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1534.016

8.95 €

1 7 Arbeitstage 731657140238330Standardlagerstahl62Toleranzklasse P6 / ABEC 3200.016

11.82 €

1 7 Arbeitstage 731657580198435Standardlagerstahl72Toleranzklasse P6 / ABEC 3290.017

16.13 €

1 7 Arbeitstage 731657668106640Standardlagerstahl80Toleranzklasse P6 / ABEC 3365.018

23.32 €

1 7 Arbeitstage 731657668123350Standardlagerstahl90Toleranzklasse P6 / ABEC 3480.020

34.27 €

1 12 Arbeitstage 731657667943860Standardlagerstahl110Toleranzklasse P6 / ABEC 3791.022

48.95 €

1 12 Arbeitstage 731657668146265Standardlagerstahl120Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 11016.9999423

54.27 €

1 17 Arbeitstage 731657668153070Standardlagerstahl125Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 11095.024

64.22 €

1 12 Arbeitstage 731657668160875Standardlagerstahl130Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 11191.025

130.48 €

1 4 Arbeitstage 731657706686290Standardlagerstahl160Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 12245.030

192.23 €

1 4 Arbeitstage 731657706696195Standardlagerstahl170Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 12648.032

182.05 €

1 4 Arbeitstage 7316577094728100Standardlagerstahl180Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 13200.034

10.67 €

1 4 Arbeitstage 731657727237910Standardlagerstahl30Toleranzklasse P5 oder ABEC 549.014

13.68 €

1 17 Arbeitstage -12Standardlagerstahl32Toleranzklasse P5 oder ABEC 546.014

13.89 €

1 17 Arbeitstage -15Standardlagerstahl35Toleranzklasse P5 oder ABEC 557.014

18.20 €

1 17 Arbeitstage 731657077512920Standardlagerstahl47Toleranzklasse P5 oder ABEC 5140.018

62.45 €

1 17 Arbeitstage 731657709384450Standardlagerstahl90Toleranzklasse P6 / ABEC 3530.023

16.48 €

1 4 Arbeitstage 731657094410517Standardlagerstahl47Toleranzklasse P5 oder ABEC 5150.019

42.55 €

1 17 Arbeitstage 731657070180730Standardlagerstahl72Toleranzklasse P6 / ABEC 3492.027

9.42 €

1 7 Arbeitstage 731657709581725Standardlagerstahl62Toleranzklasse P6 / ABEC 3227.017

12.62 €

1 7 Arbeitstage 731657044744630Standardlagerstahl72Toleranzklasse P6 / ABEC 3352.019

17.00 €

1 7 Arbeitstage 731657668171435Standardlagerstahl80Toleranzklasse P6 / ABEC 3472.021

24.77 €

1 7 Arbeitstage 731657668180640Standardlagerstahl90Toleranzklasse P6 / ABEC 3660.023

31.23 €

1 12 Arbeitstage 731657460042745Standardlagerstahl100Toleranzklasse P6 / ABEC 3841.025

41.45 €

1 12 Arbeitstage 731657668192950Standardlagerstahl110Toleranzklasse P6 / ABEC 31080.027

51.88 €

1 12 Arbeitstage 731657668199855Standardlagerstahl120Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 11375.029

65.85 €

1 12 Arbeitstage -60Standardlagerstahl130Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 11720.031

88.53 €

1 12 Arbeitstage 731657668215565Standardlagerstahl140Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 12101.033

105.98 €

1 12 Arbeitstage 731657661954070Standardlagerstahl150Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 12563.035

156.42 €

1 4 Arbeitstage 731657706687975Standardlagerstahl160Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 13075.037

175.78 €

1 4 Arbeitstage 731657709926680Standardlagerstahl170Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 13639.039

227.70 €

1 17 Arbeitstage 731657116079590Standardlagerstahl190Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 14993.043

38.67 €

1 17 Arbeitstage 731657103261025Edelstahl52Toleranzklasse P5 oder ABEC 5130.015

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kugelreihen Einreihiges Lager Bohrung Zylinderbohrung Käfig Stahlblechkäfig
Spielraum Leicht vergrößertes Radialspiel Stromisolierung Keine Stromisolierung Äußerer Ring Ohne Flansch / Nut
Temperaturbereich -20 bis +120 Grad

Technischer Support