Rillenkugellager / 2RS1C3GJN Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS1 / C3 / P0, PN2, ABEC1/P6, ABEC3

Rillenkugellager / 2RS1C3GJN Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS1 / C3 / P0, PN2, ABEC1/P6, ABEC3
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 30 - 70 mm / [Außendurchmesser] 68 - 125 mm / [Breite] 15 - 27 mm


Bei der Entscheidung über die Rillenkugellager von SKF sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Rillenkugellager zwischen 30 und 70 mm und den Außendurchmesser zwischen 68 und 125 mm. Sie können auch in der Breite zwischen 15 und 27 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6008 -2RS1C3GJN
6009 -2RS1C3GJN
6010 -2RS1C3GJN
6011-2RS1C3GJN
6207 -2RS1C3GJN
6208 -2RS1C3GJN
6209-2RS1C3GJN
6212 -2RS1C3GJN
6213 -2RS1C3GJN
6214-2RS1C3GJN
6306 -2RS1C3GJN
6307 -2RS1C3GJN
6308 -2RS1C3GJN
6309 -2RS1C3GJN
6310 -2RS1C3GJN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Laufgenauigkeit Gewicht
(g)
Breite
(mm)

31.58 €

1 17 Arbeitstage -4068Toleranzklasse P6 / ABEC 3191.015

41.02 €

1 17 Arbeitstage 73165715548154575Toleranzklasse P6 / ABEC 3244.016

47.55 €

1 17 Arbeitstage 73165715548915080Toleranzklasse P6 / ABEC 3277.016

61.33 €

1 17 Arbeitstage 73165715550415590Toleranzklasse P6 / ABEC 3390.018

32.03 €

1 12 Arbeitstage -3572Toleranzklasse P6 / ABEC 3290.017

43.25 €

1 17 Arbeitstage 73165715499414080Toleranzklasse P6 / ABEC 3365.018

51.80 €

1 17 Arbeitstage 73165715718814585Toleranzklasse P6 / ABEC 3420.019

74.57 €

1 4 Arbeitstage 731657155375760110Toleranzklasse P6 / ABEC 3824.022

129.42 €

1 17 Arbeitstage 731657155383265120Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 11058.023

146.28 €

1 17 Arbeitstage 731657155386370125Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 11141.024

34.55 €

1 12 Arbeitstage -3072Toleranzklasse P6 / ABEC 3352.019

46.55 €

1 17 Arbeitstage 73165715392253580Toleranzklasse P6 / ABEC 3458.021

65.77 €

1 12 Arbeitstage -4090Toleranzklasse P6 / ABEC 3630.023

82.12 €

1 17 Arbeitstage 731657154407645100Toleranzklasse P6 / ABEC 3847.025

90.25 €

1 4 Arbeitstage -50110Toleranzklasse P6 / ABEC 31089.027

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kugelreihen Einreihiges Lager Bohrung Zylinderbohrung Käfig Stahlblechkäfig
Spielraum Leicht vergrößertes Radialspiel Stromisolierung Keine Stromisolierung Material Standardlagerstahl
Äußerer Ring Ohne Flansch / Nut Temperaturbereich -20 bis +150 Grad

Technischer Support