Rillenkugellager / 2RS1C3WT Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS1 / C3 / P6, ABEC3

Rillenkugellager / 2RS1C3WT Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS1 / C3 / P6, ABEC3
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 45 - 50 mm / [Außendurchmesser] 80 - 110 mm / [Breite] 16 - 27 mm


Zu beachten sind bei der Auswahl der Rillenkugellager von SKF neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Es ist möglich, den Innendurchmesser der Rillenkugellager im Bereich von 45 bis 50 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 80 bis 110 mm anzupassen. Sie können auch in der Breite zwischen 16 und 27 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6010 -2RS1C3WT
6309-2RS1C3WT
6310 -2RS1C3WT
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Laufgenauigkeit Gewicht
(g)
Breite
(mm)

43.28 €

1 4 Arbeitstage -5080Toleranzklasse P6 / ABEC 3266.016

72.07 €

1 4 Arbeitstage 731657129502245100Toleranzklasse P6 / ABEC 3860.025

95.70 €

1 4 Arbeitstage -50110-1090.027

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kugelreihen Einreihiges Lager Bohrung Zylinderbohrung Käfig Stahlblechkäfig
Spielraum Leicht vergrößertes Radialspiel Stromisolierung Keine Stromisolierung Material Standardlagerstahl
Äußerer Ring Ohne Flansch / Nut Temperaturbereich -40 bis +160 Grad

Technischer Support