Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
6006 -2RS1C4 |
6007 -2RS1C4 |
6209 -2RS1C4 |
6305-2RS1C4 |
63006-2RS1C4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | EAN | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Gewicht (g) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.95 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316577068552 | 30 | 55 | 117.0 | 13 | ||
21.78 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570881516 | 35 | 62 | 148.0 | 14 | ||
49.43 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570908329 | 45 | 85 | 418.0 | 19 | ||
16.58 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570189520 | 25 | 62 | 227.0 | 17 | ||
34.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570853247 | 30 | 55 | 169.0 | 19 |
Loading...
Kugelreihen | Einreihiges Lager | Bohrung | Zylinderbohrung | Käfig | Stahlblechkäfig |
---|---|---|---|---|---|
Spielraum | Stark erhöhtes Radialspiel | Stromisolierung | Keine Stromisolierung | Material | Standardlagerstahl |
Äußerer Ring | Ohne Flansch / Nut | Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P6 / ABEC 3 | Temperaturbereich | -20 bis +120 Grad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Gewicht(g)
Breite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften