Rillenkugellager / 2RS1GFJ Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS1

Rillenkugellager / 2RS1GFJ Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS1
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 45 mm / [Außendurchmesser] 75 mm / [Breite] 16 mm


Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Rillenkugellager von SKF neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Der Innendurchmesser der Rillenkugellager liegt bei 45 mm. Der Außendurchmesser liegt bei 75 mm. Die feste Breite beträgt hier 16 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6009 -2RS1GFJ

Teilenummer
6009 -2RS1GFJ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

35.63 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kugelreihen Einreihiges Lager Innendurchmesser(mm) 45 Außendurchmesser(mm) 75
Gewicht(g) 250.0 Breite(mm) 16

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / 2RS1GFJ Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS1, die Teilenummer ist 6009 -2RS1GFJ.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6009 -2RS1GFJ.

Technischer Support