Rillenkugellager / 2RS1GJN Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS1

Rillenkugellager / 2RS1GJN Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS1
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 25 - 80 mm / [Außendurchmesser] 62 - 140 mm / [Breite] 15 - 26 mm


Die Auswahl der Rillenkugellager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Rillenkugellager zwischen 25 und 80 mm und den Außendurchmesser zwischen 62 und 140 mm. Sie können auch in der Breite zwischen 15 und 26 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6008-2RS1GJN
6009 -2RS1GJN
6010-2RS1GJN
6013 -2RS1GJN
6207-2RS1GJN
6208-2RS1GJN
6209 -2RS1GJN
6210-2RS1GJN
6211 -2RS1GJN
6212-2RS1GJN
6216 -2RS1GJN
6305-2RS1GJN
6306 -2RS1GJN
6307-2RS1GJN
6308 -2RS1GJN
6309 -2RS1GJN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Laufgenauigkeit Gewicht
(g)
Breite
(mm)

31.58 €

1 17 Arbeitstage 73165715742264068Toleranzklasse P6 / ABEC 3191.015

41.02 €

1 17 Arbeitstage 73165715548534575Toleranzklasse P6 / ABEC 3244.016

47.55 €

1 17 Arbeitstage 73165715549075080Toleranzklasse P6 / ABEC 3250.016

78.27 €

1 4 Arbeitstage 731657155516465100Toleranzklasse P6 / ABEC 3422.018

32.03 €

1 12 Arbeitstage 73165715496993572Toleranzklasse P6 / ABEC 3288.017

43.25 €

1 17 Arbeitstage 73165715499724080Toleranzklasse P6 / ABEC 3370.018

51.80 €

1 17 Arbeitstage 73165715530474585Toleranzklasse P6 / ABEC 3418.019

61.33 €

1 17 Arbeitstage 73165715531775090Toleranzklasse P6 / ABEC 3460.020

73.17 €

1 17 Arbeitstage 731657157698555100Toleranzklasse P6 / ABEC 3610.021

82.03 €

1 4 Arbeitstage -60110Toleranzklasse P6 / ABEC 3780.022

179.00 €

1 4 Arbeitstage 731657155399380140Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 11285.026

25.50 €

1 12 Arbeitstage 73165715743872562Toleranzklasse P6 / ABEC 3227.017

34.55 €

1 12 Arbeitstage 73165715543653072Toleranzklasse P6 / ABEC 3360.019

46.55 €

1 17 Arbeitstage -3580Toleranzklasse P6 / ABEC 3458.021

65.77 €

1 12 Arbeitstage 73165715553624090Toleranzklasse P6 / ABEC 3635.023

82.12 €

1 17 Arbeitstage 731657155543045100Toleranzklasse P6 / ABEC 3830.025

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kugelreihen Einreihiges Lager Bohrung Zylinderbohrung Käfig Stahlblechkäfig
Spielraum Normales Radialspiel Stromisolierung Keine Stromisolierung Material Standardlagerstahl
Äußerer Ring Ohne Flansch / Nut Temperaturbereich -20 bis +120 Grad

Technischer Support