Rillenkugellager / 2RS1LT10 Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS1

Rillenkugellager / 2RS1LT10 Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS1
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 45 mm / [Außendurchmesser] 75 mm / [Breite] 16 mm


Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Rillenkugellager von SKF neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Der Innendurchmesser der Rillenkugellager liegt bei 45 mm. Der Außendurchmesser liegt bei 75 mm. Die Breite liegt bei 16 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6009-2RS1LT10

Teilenummer
6009-2RS1LT10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

23.80 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kugelreihen Einreihiges Lager Bohrung Zylinderbohrung Käfig Stahlblechkäfig
Spielraum Normales Radialspiel Stromisolierung Keine Stromisolierung EAN 7316570184235
Innendurchmesser(mm) 45 Material Standardlagerstahl Außendurchmesser(mm) 75
Äußerer Ring Ohne Flansch / Nut Laufgenauigkeit Toleranzklasse P6 / ABEC 3 Temperaturbereich Für niedrige Temperaturen (-50 bis +80 Grad)
Gewicht(g) 244.0 Breite(mm) 16

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / 2RS1LT10 Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS1, die Teilenummer ist 6009-2RS1LT10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6009-2RS1LT10.

Technischer Support