Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
6006 -2RS1NR |
6007 -2RS1NR |
6207 -2RS1NR |
6208 -2RS1NR |
6209 -2RS1NR |
6210 -2RS1NR |
6211 -2RS1NR |
6212 -2RS1NR |
6306 -2RS1NR |
6308 -2RS1NR |
6310 -2RS1NR |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | EAN | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Gewicht (g) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.71 € | 1 | 12 Arbeitstage | 7316571408439 | 30 | 55 | 119.0 | 13 | ||
28.01 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570348965 | 35 | 62 | 159.0 | 14 | ||
39.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 35 | 72 | 288.0 | 17 | ||
36.51 € | 1 | 12 Arbeitstage | 7316570783742 | 40 | 80 | 373.0 | 18 | ||
54.09 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570356045 | 45 | 85 | 427.0 | 19 | ||
68.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570933161 | 50 | 90 | 492.0 | 20 | ||
78.99 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570548013 | 55 | 100 | 648.0 | 21 | ||
129.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570504095 | 60 | 110 | 810.0 | 22 | ||
55.17 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316571084794 | 30 | 72 | 360.0 | 19 | ||
74.23 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570380699 | 40 | 90 | 646.0 | 23 | ||
104.79 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570480917 | 50 | 110 | 1114.0 | 27 |
Loading...
Kugelreihen | Einreihiges Lager | Bohrung | Zylinderbohrung | Käfig | Stahlblechkäfig |
---|---|---|---|---|---|
Spielraum | Normales Radialspiel | Stromisolierung | Keine Stromisolierung | Material | Standardlagerstahl |
Äußerer Ring | Ringnut mit Sicherungsring am Außenring | Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P6 / ABEC 3 | Temperaturbereich | -20 bis +120 Grad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Gewicht(g)
Breite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften