Rillenkugellager / 2RS1NRC3 Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS1 / C3 / Aussenring

Rillenkugellager / 2RS1NRC3 Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS1 / C3 / Aussenring
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 30 - 45 mm / [Außendurchmesser] 62 - 100 mm / [Breite] 15 - 25 mm


Zu beachten sind bei der Auswahl der Rillenkugellager von SKF neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Rillenkugellager zwischen 30 und 45 mm und den Außendurchmesser zwischen 62 und 100 mm. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 15 und 25 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6008 -2RS1NRC3
6206-2RS1NRC3
6207 -2RS1NRC3
6306 -2RS1NRC3
6308 -2RS1NRC3
6309 -2RS1NRC3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Laufgenauigkeit Gewicht
(g)
Breite
(mm)

43.60 €

1 17 Arbeitstage -4068Toleranzklasse P6 / ABEC 3214.015

19.63 €

1 17 Arbeitstage 73165714031443062Toleranzklasse P6 / ABEC 3205.016

43.45 €

1 4 Arbeitstage 73165758025543572Toleranzklasse P6 / ABEC 3288.017

54.64 €

1 17 Arbeitstage 73165712119923072Toleranzklasse P6 / ABEC 3360.019

71.08 €

1 4 Arbeitstage 73165766818134090-646.023

67.68 €

1 4 Arbeitstage 731657002166045100Toleranzklasse P6 / ABEC 3868.025

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kugelreihen Einreihiges Lager Bohrung Zylinderbohrung Käfig Stahlblechkäfig
Spielraum Leicht vergrößertes Radialspiel Stromisolierung Keine Stromisolierung Material Standardlagerstahl
Äußerer Ring Ringnut mit Sicherungsring am Außenring Temperaturbereich -20 bis +120 Grad

Technischer Support