Rillenkugellager / 2RSC2LHT23 Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS

Rillenkugellager / 2RSC2LHT23 Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 12 mm / [Außendurchmesser] 28 mm / [Breite] 8 mm


Zu beachten sind bei der Auswahl der Rillenkugellager von SKF neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. 12 mm beträgt der Innendurchmesser und 28 mm groß ist der Außendurchmesser der Rillenkugellager. Die Breite liegt bei 8 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6001 -2RSC2LHT23

Teilenummer
6001 -2RSC2LHT23
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

10.65 €

1 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kugelreihen Einreihiges Lager Bohrung Zylinderbohrung Käfig Stahlblechkäfig
Spielraum Reduziertes Radialspiel Stromisolierung Keine Stromisolierung Innendurchmesser(mm) 12
Material Standardlagerstahl Außendurchmesser(mm) 28 Äußerer Ring Ohne Flansch / Nut
Laufgenauigkeit Toleranzklasse P5 oder ABEC 5 Temperaturbereich Für niedrige und hohe Temperaturen (-40 bis +140 Grad) Gewicht(g) 21.0
Breite(mm) 8

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / 2RSC2LHT23 Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS, die Teilenummer ist 6001 -2RSC2LHT23.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6001 -2RSC2LHT23.

Technischer Support