Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
6001-2RSC3LHT23 |
608-2RSC3LHT23 |
6202 -2RSC3LHT23 |
6203 -2RSC3LHT23 |
6205 -2RSC3LHT23 |
6304 -2RSC3LHT23 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | EAN | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Laufgenauigkeit | Gewicht (g) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316571814346 | 12 | 28 | Toleranzklasse P5 oder ABEC 5 | 22.0 | 8 | ||
8.41 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316571844268 | 8 | 22 | - | 12.0 | 7 | ||
9.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316571818139 | 15 | 35 | Toleranzklasse P5 oder ABEC 5 | 45.0 | 11 | ||
12.55 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316571856124 | 17 | 40 | Toleranzklasse P5 oder ABEC 5 | 65.0 | 12 | ||
17.25 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316571820774 | 25 | 52 | - | 129.0 | 15 | ||
17.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316572878361 | 20 | 52 | - | 144.0 | 15 |
Loading...
Kugelreihen | Einreihiges Lager | Bohrung | Zylinderbohrung | Käfig | Stahlblechkäfig |
---|---|---|---|---|---|
Spielraum | Leicht vergrößertes Radialspiel | Stromisolierung | Keine Stromisolierung | Material | Standardlagerstahl |
Äußerer Ring | Ohne Flansch / Nut | Temperaturbereich | Für niedrige und hohe Temperaturen (-40 bis +140 Grad) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Laufgenauigkeit
Gewicht(g)
Breite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften