Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | EAN | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Gewicht (g) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.72 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 10 | 26 | 19.0 | 8 | ||
4.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 12 | 28 | 21.0 | 8 | ||
4.38 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 15 | 32 | 29.0 | 9 | ||
4.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 17 | 35 | 38.0 | 10 | ||
5.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 20 | 42 | 66.0 | 12 | ||
5.87 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 25 | 47 | 79.0 | 12 | ||
3.32 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 7 | 19 | 8.0 | 6 | ||
2.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316571844077 | 8 | 22 | 12.0 | 7 | ||
3.45 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 9 | 24 | 14.0 | 7 | ||
3.72 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 10 | 30 | 32.0 | 9 | ||
3.89 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 12 | 32 | 37.0 | 10 | ||
4.18 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 15 | 35 | 45.0 | 11 | ||
4.72 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 17 | 40 | 65.0 | 12 | ||
5.53 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 20 | 47 | 106.0 | 14 | ||
6.46 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 25 | 52 | 130.0 | 15 | ||
2.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 6 | 19 | 8.0 | 6 | ||
3.32 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 7 | 22 | 12.0 | 7 | ||
3.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 9 | 26 | 19.0 | 8 | ||
5.08 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 12 | 37 | 60.0 | 12 | ||
5.49 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 15 | 42 | 82.0 | 13 | ||
6.22 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 17 | 47 | 112.0 | 14 | ||
7.18 € | 1 | auf Anfrage | - | 20 | 52 | 144.0 | 15 |
Loading...
Kugelreihen | Einreihiges Lager | Bohrung | Zylinderbohrung | Käfig | Stahlblechkäfig |
---|---|---|---|---|---|
Spielraum | Normales Radialspiel | Stromisolierung | Keine Stromisolierung | Material | Standardlagerstahl |
Äußerer Ring | Ohne Flansch / Nut | Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P5 oder ABEC 5 | Temperaturbereich | -20 bis +120 Grad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Gewicht(g)
Breite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften