Rillenkugellager / 2RSHC3GJN Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RSH / C3

Rillenkugellager / 2RSHC3GJN Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RSH / C3
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 8 - 25 mm / [Außendurchmesser] 22 - 52 mm / [Breite] 7 - 15 mm


Die Auswahl der Rillenkugellager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Rillenkugellager liegt zwischen 8 und 25 mm. Der Außendurchmesser ist ebenfalls konfigurierbar und liegt zwischen 22 und 52 mm. Auch in der Breite können Sie diese Produkte konfigurieren, und zwar zwischen 7 und 15 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6000 -2RSHC3GJN
6001 -2RSHC3GJN
6002 -2RSHC3GJN
6003 -2RSHC3GJN
6004 -2RSHC3GJN
6005 -2RSHC3GJN
608 -2RSHC3GJN
6200-2RSHC3GJN
6201 -2RSHC3GJN
6203 -2RSHC3GJN
6204 -2RSHC3GJN
6205 -2RSHC3GJN
629 -2RSHC3GJN
6301 -2RSHC3GJN
6302 -2RSHC3GJN
6303-2RSHC3GJN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Gewicht
(g)
Breite
(mm)

10.48 €

1 17 Arbeitstage 7316571839448102619.08

11.27 €

1 17 Arbeitstage -122821.08

12.35 €

1 12 Arbeitstage -153229.09

12.97 €

1 12 Arbeitstage 7316571815442173539.010

14.53 €

1 12 Arbeitstage 7316571815909204268.012

16.53 €

1 12 Arbeitstage 7316571816890254779.012

9.90 €

1 17 Arbeitstage -82212.07

10.50 €

1 17 Arbeitstage -103032.09

10.95 €

1 12 Arbeitstage -123237.010

13.28 €

1 17 Arbeitstage -174065.012

15.58 €

1 12 Arbeitstage 73165718195872047106.014

18.22 €

1 12 Arbeitstage 73165718207052552129.015

10.13 €

1 17 Arbeitstage 731657184003192619.08

14.28 €

1 17 Arbeitstage 7316571821412123760.012

15.58 €

1 17 Arbeitstage -154283.013

17.67 €

1 17 Arbeitstage 73165720756541747112.014

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kugelreihen Einreihiges Lager Bohrung Zylinderbohrung Käfig Stahlblechkäfig
Spielraum Leicht vergrößertes Radialspiel Stromisolierung Keine Stromisolierung Material Standardlagerstahl
Äußerer Ring Ohne Flansch / Nut Laufgenauigkeit Toleranzklasse P5 oder ABEC 5 Temperaturbereich -20 bis +120 Grad

Technischer Support