Rillenkugellager / 2RSHC3WT Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RSH / C3 / P5, ABEC5

Rillenkugellager / 2RSHC3WT Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RSH / C3 / P5, ABEC5
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 8 - 25 mm / [Außendurchmesser] 22 - 52 mm / [Breite] 7 - 15 mm


Bei der Entscheidung über die Rillenkugellager von SKF sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Rillenkugellager liegt zwischen 8 und 25 mm. Der Außendurchmesser ist ebenfalls konfigurierbar und liegt zwischen 22 und 52 mm. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 7 und 15 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6001 -2RSHC3WT
6002 -2RSHC3WT
608-2RSHC3WT
6202 -2RSHC3WT
6204 -2RSHC3WT
6205 -2RSHC3WT
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Laufgenauigkeit Gewicht
(g)
Breite
(mm)

11.27 €

1 17 Arbeitstage 73165718143911228-21.08

11.42 €

1 17 Arbeitstage -1532-29.09

8.18 €

1 4 Arbeitstage 7316571844244822-12.07

10.23 €

1 4 Arbeitstage -1535Toleranzklasse P5 oder ABEC 545.011

15.58 €

1 17 Arbeitstage 73165718197162047Toleranzklasse P5 oder ABEC 5106.014

18.22 €

1 17 Arbeitstage 73165718209412552-129.015

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kugelreihen Einreihiges Lager Bohrung Zylinderbohrung Käfig Stahlblechkäfig
Spielraum Leicht vergrößertes Radialspiel Stromisolierung Keine Stromisolierung Material Standardlagerstahl
Äußerer Ring Ohne Flansch / Nut Temperaturbereich -40 bis +160 Grad

Technischer Support