Rillenkugellager / 2RSHC4 Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RSH / P5, ABEC5

Rillenkugellager / 2RSHC4 Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RSH / P5, ABEC5
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 10 - 25 mm / [Außendurchmesser] 30 - 47 mm / [Breite] 9 - 12 mm


Zu beachten sind bei der Auswahl der Rillenkugellager von SKF neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Es ist möglich, den Innendurchmesser der Rillenkugellager im Bereich von 10 bis 25 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 30 bis 47 mm anzupassen. Auch in der Breite können Sie diese Produkte konfigurieren, und zwar zwischen 9 und 12 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6005 -2RSHC4
6200 -2RSHC4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Gewicht
(g)
Breite
(mm)

15.83 €

1 12 Arbeitstage 7316571817019254779.012

6.03 €

1 4 Arbeitstage 7316571818825103032.09

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kugelreihen Einreihiges Lager Bohrung Zylinderbohrung Käfig Stahlblechkäfig
Spielraum Stark erhöhtes Radialspiel Stromisolierung Keine Stromisolierung Material Standardlagerstahl
Äußerer Ring Ohne Flansch / Nut Laufgenauigkeit Toleranzklasse P5 oder ABEC 5 Temperaturbereich -20 bis +120 Grad

Technischer Support