Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
6002-2RSHGJN |
6003-2RSHGJN |
6005-2RSHGJN |
608-2RSHGJN |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | EAN | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Gewicht (g) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.35 € | 1 | 12 Arbeitstage | 7316571814933 | 15 | 32 | 29.0 | 9 | ||
12.97 € | 1 | 12 Arbeitstage | 7316571815473 | 17 | 35 | 39.0 | 10 | ||
16.53 € | 1 | 12 Arbeitstage | 7316572107805 | 25 | 47 | 79.0 | 12 | ||
9.90 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316571844220 | 8 | 22 | 12.0 | 7 |
Loading...
Kugelreihen | Einreihiges Lager | Bohrung | Zylinderbohrung | Käfig | Stahlblechkäfig |
---|---|---|---|---|---|
Spielraum | Normales Radialspiel | Stromisolierung | Keine Stromisolierung | Material | Standardlagerstahl |
Äußerer Ring | Ohne Flansch / Nut | Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P5 oder ABEC 5 | Temperaturbereich | -20 bis +120 Grad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Gewicht(g)
Breite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften